Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107940
M22-CK11

Eaton Moeller® series M22, element stykowy, Zacisk sprężynowy Cage Clamp, Mocowanie z przodu, 1 NO, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22 element stykowy
Numer katalogowy
107940
EAN
4015081075379
Długość/głębokość produktu
36.6 mm
Wysokość produktu
41.5 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
12 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
CSA
IEC 60947-5-1
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
IEC
CSA-C22.2 No. 14-05
UL/CSA
UL
Kod modelu
M22-CK11

Siłownik

Siła potrzebna do uruchomienia — maks.
10 N
Skok pokrętła
5.7 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
20 N
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.05 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
4 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 115 V
4 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
1 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
230 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
220 V

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy Cage Clamp

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Model
Montaż od przodu, zintegrowany
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Akcesoria
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Typ
Styk pomocniczy
Używane z
Możliwość używania z wyłącznikiem NZM1: standardowy styk pomocniczy może być podłączony do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikiem NZM4: trzy standardowe styki pomocnicze mogą być podłączone do wyłącznika.
Możliwość używania z NZM3, 4 wyłączniki: trzy standardowe styki pomocnicze mogą być podłączone do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikami NZM1, 2, 3: styk pomocniczy z sygnalizacją wyzwolenia może być podłączony do wyłącznika.
Możliwość używania z wyłącznikiem NZM2: standardowy styk pomocniczy może być podłączony do wyłącznika.

Szczegółowe informacje montażu

Typ połączenia
Styk podwójny
Mocowanie z przodu
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Montaż czołowy

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Zabezpieczenie przed zwarciami
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Styki, maks. zabezp. przeciwzwar., bez bezpiecznika topik.
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki pomocnicze

Przekroje poprzeczne

Pojemność zacisku (AWG)
1 x (20 - 18)
2 x (20 - 18)
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką)
2 x (0,5 - 0,75) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 1,5 mm²

Eksport specyfikacji produktu