A UPS 93PM Generation 2 da Eaton combina proteção, segurança e continuidade de negócio num design flexível, eficiente e modular. Através da maior disponibilidade possível e o menor custo de propriedade na sua classe, a UPS trifásica 93PM é a solução perfeita para os operadores de data center e para organizações que pretendem aumentar a capacidade e proteção energéticas.
A sua pesquisa "" não corresponde a quaisquer documentos ou produtos.
| Estrutura |
200, 240, 300, 360 kVA |
| Intervalo de potência |
50 – 360 kVA |
| Tensão |
380, 400, 415 V |
| Topologia |
online |
| Eficiência |
até 97% (Online) |
| Tipo de bateria | VRLA, Lithium-ion, Supercapacitador |
| Estrutura |
UPS modular Hot-swap |
| Número de módulos de potência | 1 – 6 |