bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Power management software & connectivity

Placa de rede Gigabit Eaton

A placa de rede Gigabit Eaton (Network-M2), bem como através das mais recentes normas UL e IEC de cibersegurança, oferece aos profissionais de TI capacidades novas e existentes, como interface de utilizador inovador, acesso seguro HTTP/Web, conectividade SNMP. Com uma velocidade mais rápida e uma cibersegurança melhorada, a placa de rede Gigabit melhora a fiabilidade do sistema de energia, fornecendo alertas de problemas aos administradores e permitindo realizar um encerramento ordenado dos servidores e do armazenamento. 

A nova placa de rede pode ser utilizada com o Intelligent Power Manager (IPM) v2.3 (e superior), para assim, melhorar a continuidade do negócio ativando políticas de palavra-passe configuradas, para manter as aplicações críticas a funcionarem no caso de anomalias de energia ou ambientais.

Quando utilizadas com a sonda de monitorização ambiental, as leituras de temperatura e de humidade das caixas do rack podem ser monitorizadas, bem como, utilizadas para tomar decisões informadas.

 

A conduzir a cibersegurança

A primeira placa de gestão de rede que foi certificada UL 2900-2-2 para cibersegurança.

Interface web conveniente

Monitorização de empresas em tempo real a partir de qualquer navegador
Especificações

highlightDifferences
showOnlyDifferences
hideBlankFeatures

Especificações técnicas

 

FUNÇÃO

 

 

Comunicações Web/SNMP

 

 

 

COMPATIBILIDADE COM UPS

 

 

 

Rack 5SC e Rack, 5P, 5PX, 9PX, 9SX, 9E, 93E, 91PS, 93PS, 93PM

 

 

 

COMPATÍVEL COM

 

 

 

SNMP v1 e v3 e IP v4 e v6

 

 

 

NÚMERO DE CATÁLOGO

 

 

 

Network-M2

 

 

 

SUPORTE DE PROTOCOLO DA PLACA DE REDE GIGABIT EATON

 

 

 

Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, negociação automática, HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP 

 

 

 

TIPO DE RANHURA UPS

 

 

 

Mini-Slot

 

 

 

SUPORTE DE REDE

 

 

 

Ethernet 10/100/1000BaseT

 

 

 

MONITORIZAÇÃO DA TEMPERATURA E DA HUMIDADE

 

 

 

Sim

 

 

 

SUPORTE DE SOFTWARE

 

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 e superior, Intelligent Power Protector 1.61 e superior, qualquer Sistema de Gestão de Rede (NMS) compatível com SNMP

 

 

 

MIB SUPORTADO

 

 

 

MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib

 

 

 

O/S SUPORTADO PARA ENCERRAMENTO

 

 

 

Microsoft Windows, UNIX, e Linux

 

 

 

COMPATIBILIDADE DE IDIOMAS LOCAIS

 

 

 

Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês

 

 

 

TEMPERATURA OPERACIONAL

 

 

 

0 °C a 40 °C

 

 

 

HUMIDADE DE FUNCIONAMENTO

 

 

 

90% máx. de HR, sem condensação

 

 

 

ENTRADA DE ENERGIA

 

 

 

5 V - 12 V

 

 

 

CONSUMO DE CORRENTE

 

 

 

Máx. 500/1000 mA, dependendo da UPS

 

 

 

DIMENSÕES (A x L x P)

 

 

 

132 x 66 x 42 mm

 

 

 

PESO

 

 

 

70 g

 

 

 

REGULAMENTO

 

 

 

Igual à UPS

 

Ligações de transferência
X
Download Close