bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Interrompido
Power management software & connectivity

Placa RTU Modbus Eaton X-Slot

Integre dados do seu sistema UPS num Sistema de Automatização Industrial ou de Gestão de Edifícios já existente, através de uma Placa RTU Modbus Eaton X-Slot. Permita a monitorização remota em tempo real da informação relativa ao estado da UPS com este dispositivo de conectividade, apresentando uma X-slot incorporada e uma ligação de rede RS-485.

Integre dados no seu sistema de gestão de edifícios

Monitorize a qualidade de energia e a informação do estado da UPS no sistema que já utiliza.

Crie facilmente um mapa de registo

Utilize o software Modbus Profiler para criar um mapa personalizado da sua UPS Eaton através do MODBUS profiler.
Especificações

Especificações técnicas

FUNÇÃO

Modbus / Instalação

TIPO DE RANHURA

X-Slot

COMPATIBILIDADE COM UPS

BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9395, 9395P, 9155

REFERÊNCIA
103005425-5591
Ligações de transferência
X
Download Close