bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Eaton switch & control gear enclosure

Terminais tipo K xEffect

O terminal de conexão modular consiste numa combinação de vários blocos de terminais de grande estabilidade. São utilizados para conectar dois ou mais condutores, como cabos, barras de cobre ou barras de cobre flexíveis, dentro de um armário de distribuição ou de um painel de controlo. Oferecemos uma vasta gama de opções standard, com seis tamanhos de bastidores que abrangem um intervalo de corrente de 40 a 1000 A. Os acessórios opcionais incluem proteção de contacto manual IP2X, assim como kits de conversão.

secções transversais
de 10 mm² a 3 x 240 mm²
corrente nominal
até 1000 A
grau de proteção
IP2X

Caraterísticas principais

  • Tecnologia comprovada: Os terminais foram criados tendo em conta as características comprovadas no terreno
  • Flexibilidade: Diferentes tipos de condutores, tais como tiras ou barras de cobre, podem ser conectados uns entre si
  • Modular: Os blocos terminais podem ser combinados, independentemente do tamanho
  • Segurança: Devido à sua estrutura modular, as coberturas oferecem um elevado grau de proteção (IP2X)
  • Fácil instalação: Os cabos de conexão podem ser inseridos no terminal da caixa, de forma rápida e fácil
  • Integração nos quadros de distribuição de energia xEnergy da Eaton e na ferramenta de configuração

Flexível e seguro

Através do seu design modular, a cobertura de proteção IPK dos terminais tipo K xEffect da Eaton permite oferecer a máxima flexibilidade, em conjunto com a proteção IP2X. As coberturas de proteção de contacto são resistentes a temperaturas até 105 ºC e permitem oferecer uma vasta gama testada e comprovada de coberturas para blocos de terminais, para os tamanhos K95 a K2X240. A estrutura lamelar inovadora facilita uma instalação precisa das coberturas, que é particularmente importante na expansão ou modernização de sistemas existentes. Devido ao design flexível, a cobertura de proteção do contacto pode ser utilizada no lado de entrada e de saída, conforme necessário.

Desenvolvido para sistemas de distribuição de baixa tensão

Devido à sua extraordinária estabilidade e robustez, os terminais xEffect do tipo K podem ser utilizados como terminais de alimentação ou de saída em sistemas de distribuição de baixa tensão, de acordo com a norma IEC/EN 61439-2. Por exemplo, são utilizados nos nossos sistemas de distribuição xEnergy Safety Ci com uma resistência de curto-circuito de até 50 kA (em combinação com os disjuntores NZM).

Instalação rápida e fácil

Os condutores de cobre ou alumínio podem ser inseridos de forma fácil e rápida nos terminais de caixa (por cima) e não necessitam de qualquer dobragem.

O futuro começa agora - disjuntor NZM - compacto, fiável, inovador

Com apenas quatro tamanhos de estrutura, a série de disjuntores NZM da Eaton abrange correntes nominais de 20 a 1600 A. São também perfeitamente compatíveis entre si e satisfazem as exigências de uma vasta gama de aplicações. Analisamos cuidadosamente o que os clientes necessitam, para assim, criar o produto mais adequado. O que se destaca, por exemplo, é a gama abrangente de acessórios, que podem ser montados individualmente e facilmente instalados. Em conjunto com os terminais tipo K da Eaton, os disjuntores NZM são a solução ideal para aplicações de distribuição de energia, que satisfazem os mais elevados padrões.
Especificações

highlightDifferences
showOnlyDifferences
hideBlankFeatures

Detalhes técnicos

IEC/EN 60947
1-, 3-, 4-, 5-pólos
Condutores redondos - condutores setoriais - condutores planos
Adequado para cabos de cobre e alumínio
Corrente nominal operacional de até 1000 A
Ui = 1000 V AC
Grau de proteção IP com coberturas de proteção: IP2X
Grau de proteção IP sem coberturas IPK: IP10
Caixa em termofixo; cobertura em policarbonato; cobertura de proteção IPK em poliamida
K95 até 160 A
K150 até 250 A
K240 até 400 A
K2X240 até 630 A
K3X185 até 800 A
K3X240 ou K4X185 até 1000 A
Para informações mais detalhadas sobre todos os componentes disponíveis, consulte o PDF ou o nosso catálogo online
Ligações de transferência
X
Download Close