O Eaton DIAGNOSE é um sistema de monitorização de temperatura sem fios e sem manutenção, para sistemas de pentes de ligação em instalações de aparelhos de comutação LV. Ao gravar os dados de máquinas de forma contínua, é possível determinar e agendar o tempo correto para a manutenção. Isto ajuda-o a reduzir o tempo de inatividade do sistema, aumentar a disponibilidade e evitar os custos recorrentes para a análise térmica.
Monitorização para uma maior proteção do quadro de distribuição.
Os sensores sem fios e sem necessidade de manutenção (sem bateria) utilizam tecnologia de recolha de energia, o que significa que podem ser posicionados em qualquer sítio durante a instalação do seu comutador, sem qualquer fonte de alimentação adicional, mesmo em áreas que já não estão acessíveis depois da instalação do sistema. Proporcionam uma monitorização da temperatura permanente, 24/7, de todas secções expostas do pente de ligação, independentemente do ambiente, evitando assim quaisquer falhas de precisão devido a aumentos externos de temperatura. Todos os dados são transferidos para o controlador DIAGNOSE através de um protocolo interno baseado numa frequência de 2,4 GHz. Com uma precisão de ± 2 °C, os sensores permitem uma análise das tendências e uma deteção atempada de pontos quentes, mesmo antes de uma possível ocorrência de arco elétrico, durante o funcionamento normal do aparelho de comutação. Através da faixa de deteção da temperatura de 0 °C a +150 °C, estará sempre seguro no que diz respeito à monitorização da temperatura máxima do pente de ligação, relativamente a instalações de baixa tensão.
A configuração do sistema é carregada e guardada no controlador DIAGNOSE da Eaton. Os limites existentes para os diferentes campos/configurações da secção já estão pré-configurados antes da entrega. Após iniciar o sistema DIAGNOSE, todos os dados/temperaturas recolhidos serão guardados durante um mês. Depois disso, os dados guardados previamente, vão sendo gradualmente substituídos. Através da sua capacidade de memória, a recolha de dados ao longo de vários anos não representa nenhum problema para o controlador DIAGNOSE. Se for necessário atualizar o software enquanto a ligação da internet não estiver ativa, tal também é possível em modo offline através da drive USB. A caixa de alumínio é certificada para utilização permanente em ambientes industriais com temperaturas ambientes de -40 °C a +70 °C. Graças ao seu design robusto, o sistema DIAGNOSE está totalmente protegido contra choques e vibrações que podem ocorrer na instalação de aparelhos de comutação.
A visualização da informação é exibida através de uma interface de utilizador gráfico diretamente no sistema do painel (ecrã) ou remotamente através de um computador ou tablet. Através da conexão Modbus TCP, o sistema Eaton DIAGNOSE pode ser integrado em qualquer sistema principal BMS/SCADA. A interface do utilizador, utilizada para o funcionamento e configuração do sistema DIAGNOSE e a exibição dos valores medidos, é uma parte integral do firmware do controlador. Não é preciso nenhum software adicional, exceto o ficheiro XML que pode descarregar a partir do configurador xEnergy, depois de finalizar a sua configuração do aparelho de comutação.