bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Painéis de distribuição final

xComfort ECO

O xComfort ECO é uma caixa de distribuição compacta IP40 de montagem à superfície ou embutida, para aplicações residenciais e comerciais. Para além de uma extensa gama de 15 tamanhos diferentes (de 5 MU a 54 MU), a gama foi concebida e testada de acordo com a norma IEC/EN 62208, podendo assim ser utilizada para projetos concebidos segundo a norma IEC/EN 61439-3. 

A gama inclui uma versão em plástico ABS com uma janela transparente ou opaca, e através do grau de proteção IP40, é garantido um funcionamento totalmente seguro. Estes produtos são tipicamente utilizados em hotéis e projetos de construção residencial, onde é necessário um elevado grau de diversidade de produtos. Em conjunto com a gama da Eaton de dispositivos modulares de comutação e proteção, bem como, do nosso inovador configurador online xWired, a gama oferece a solução ideal para a sua aplicação.

Grau de proteção
IP40 (IK05)
MODELOS DE PRODUTOS
montagem à superfície ou embutida
Classe de proteção
II, totalmente isolado

Caraterísticas principais

  • Caixas grandes com 1 a 3 filas, 12 e 18 unidades modulares
  • Mini caixas com 5 e 8 unidades modulares
  • 125 mm de distância entre filas
  • Estão disponíveis versões de montagem à superfície ou de montagem embutida
  • Janela transparente ou opaca
  • Condutor neutro e de proteção com terminais sólidos de parafuso
  • Calha-DIN em chapa de aço galvanizado

Componentes modulares - oferecem maior segurança, qualidade e versatilidade

A Eaton apresenta uma gama abrangente de disjuntores de alta qualidade, fornecendo aos instaladores tudo o que necessitam para uma fácil instalação ou expansão dos sistemas de distribuição de energia. Através da configuração inteligente do aparelho de comutação e proteção no interior do armário, o circuito de alimentação pode ser desconectado em segurança em caso de falha.

Quadros de distribuição final pré-cablados - a escolha é sua!

Escolha os dispositivos ideais para o seu projeto residencial e comercial, a partir de uma variedade de componentes standard e de armários vazios. A Eaton fornece-lhe todas as informações técnicas necessárias para que consiga verificar o design de forma autónoma, de acordo com a norma IEC/EN 61439-3. Em alternativa, pode também escolher um quadro de distribuição pré-cablado. Neste caso, a Eaton fornece um pacote de documentação que inclui uma verificação detalhada do design. Concentre-se no essencial e deixe que a Eaton se encarregue do resto.
value-banner-fulfilled-standards-blue.png

Benefícios

  • Excelente relação custo-benefício
  • Design elegante
  • Vasta gama de produtos:
    Opções 5, 8, 12, e 18 MU de 1 fila,
    24, 36 MU 2 filas e
    36 e 54 MU de 3 filas

O standard é a nossa praia

O armário vazio ECO da Eaton cumpre os requisitos da norma IEC/EN 62208 e está, portanto, aprovado para conjuntos de baixa tensão, de acordo com a IEC/EN 61439-3.

Configurador online - crie as suas próprias configurações personalizadas

A gama xComfort ECO e os nossos dispositivos de comutação e proteção baseiam-se num design modular, para que possa montar qualquer combinação que deseje. Para além de uma série de quadros de distribuição standard pré-cablados, a Eaton também fornece configurações personalizadas se solicitado. Se ainda não tiver a certeza de qual o tipo de quadro de distribuição mais adequado para si, basta preencher o nosso configurador.

Design comprovado

Através de um design simples, a gama xComfort ECO tem sido durante muitos anos, um componente comprovado em construções residenciais.
Especificações

Especificações técnicas gerais - xComfort ECO

Quadros de distribuição de energia, vazios

Concebido e testado de acordo com IEC/EN 62208
Grau de proteção: IP40 (IK05)
Classe de proteção: II, totalmente isolado
Material do armário: ABS
Cor: RAL 9003 cinzento com porta transparente ou opaca
Calha-DIN: chapa de aço galvanizada
Teste de fio incandescente 850 °C 
Para informações mais detalhadas, consulte o PDF ou o catálogo online

highlightDifferences
showOnlyDifferences
hideBlankFeatures
Ligações de transferência
X
Download Close