Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

Configurador xEnergy

O configurador xEnergy da Eaton é um software de preço e de configuração que permite que os custos das montagens dos comutadores sejam definidos e calculados utilizando as gamas xEnergy e Modan, bem como as gamas de disjuntores IZM e NZM da Eaton.

Faça o download do configurador xEnergy

Para facilitar o processo de planeamento e projeção do seu sistema xEnergy, recomendamos-lhe o configurador xEnergy, como ferramenta de planeamento gratuita.

O configurador ideal para os seus projetos de baixa tensão

O configurador xEnergy permite-lhe definir o preço, bem como projetar o comutador da Eaton para o seu projeto, em apenas alguns minutos. O configurador é estruturado de acordo com as necessidades da gestão de projetos.  

Pode gerar tanto uma lista de materiais (para trabalhos em aço, kits de montagem de dispositivos e disjuntores), assim como uma visão frontal ajustável individualmente. Com base na função do sistema escolhida, é recomendado um painel de distribuição adequado.

A informação técnica detalhada pode ser encontrada em catálogos, folhetos, instruções de montagem e manuais técnicos armazenados no configurador.

Além da base de dados dos materiais da Eaton, pode adicionar e gerir os seus próprios materais ao criar uma base de dados de materiais para o utilizador.

Dando-lhe toda a informação e flexibilidade necessárias para trabalhar no seu projeto!

bus ele apps engineering tile

Perfeitamente integrado com a nossa calculadora de temperatura

Calcule a dissipação de calor e de energia do seu comutador e gere, facilmente, uma verificação do seu projeto relativamente ao aumento de temperatura, de acordo com a norma IEC EN-61439.
Especificações

Caraterísticas principais

Optimizado para projetos

  • Estrutura de gestão de projetos que utiliza uma interface funcional e intuitiva
  • Facilita o planeamente e oferta ao gerar uma visualização frontal
  • A visão frontal pode ser individualmente ajustada através da função de arrastar e soltar
  • Secção de pedidos e dados técnicos
  • Inclui folhetos de instruções, instruções de instalação e manuais técnicos

 

Configuração inteligente

  • Os parâmetros para as placas de montagem, caixas e interruptores estão interligados - basta alterar um para que os outros se atualizem automaticamente 
  • Introduza os parâmetros do sistema para ver a seleção de partes encaixáveis - o número do modelo não é necessário
  • Gera uma lista de materiais para projetos em aço, kits de montagem de dispositivos e disjuntores
  • Calcula os pentes de ligação de cobre
  • Perfeitamente integrado com a nossa calculadora de temperatura

Um software para várias gamas de disjuntores:

  • Modan
  • xEnergy Principal (para pentes de ligação no topo e na parte traseira)
  • xEnergy Safety
  • XEnergy Light
  • xEnergy Basic
  • Disjuntores de ar ACB (IZM)
  • Disjuntores de caixa moldada MCCB (NZM, PDE)
  • Disjuntores modulares MCB
  • Interruptor diferencial RCCB
  • Disjuntor diferencial RCBO com proteção contra sobrecargas
  • Acessórios
Ligações de transferência

Faça o download do configurador xEnergy

 

Configurador xEnergy - ficheiro de configuração

Instale o ficheiro de configuração e adicione bases de dados conforme necessário.

Modo de 64 bits

Para executar a aplicação do configurador em modo de 64 bits, é necessário o Microsoft Access Database Engine 2010 de 64 bits. Por favor, transfira-o aqui e instale-o.

X
Download Close