bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

Acessórios UPS trifásica da Eaton

Oferece opções de instalação flexíveis que agilizam a implementação e que permitem poupar espaço.

Acessórios UPS trifásica da Eaton

A gama de acessórios da Eaton para os sistemas das UPS trifásica oferece opções de instalação flexíveis, que permitem agilizar a implementação e poupar espaço útil. Os acessórios proporcionam soluções que fornecem segurança e fiabilidade, enquanto reduzem o tempo de instalação e custo total. São criados e testados de acordo com as normas standards.

Armários de bateria da Eaton

Os armários externos de baterias Eaton (ECB) são compostos por compartimentos seguros e de elevada qualidade para baterias – com a mesma aparência e toque que as UPSs trifásica da Eaton. Armário pré-fabricado que permite reduzir o tempo e custo necessários para a instalação. Acessibilidade frontal e módulos de bateria hot swap ou tabuleiros, que asseguram uma operação fácil.

Armários dos supercapacitadores da Eaton

Os armários dos supercapacitadores da Eaton para UPSs trifásicas apresentam uma solução de manutenção reduzida para aplicações de curto tempo de execução (<1 min). O supercapacitador oferece uma solução para quando as baterias tradicionais não são adequadas - em ambientes quentes, lugares sem possibilidade de remoção de hidrogénio, áreas que exijam limitação de peso ou locais sem acesso fácil, para substituição periódica de baterias. São facilmente escaláveis ao adicionar um fio extra em paralelo com os capacitadores existentes.

Soluções de íon de lítio

A UPS da Eaton funciona através de baterias de íon de lítio, que permitem reduzir o impacto ambiental da instalação, enquanto melhoram as características da bateria, como a tolerância à temperatura, bem como, a sua vida útil.

Comutador de bateria de UPS (UBS)

O comutador de bateria UPS da Eaton (UBS) apresenta disjuntores com compartimentos de proteção para reduzir o tempo na conceção e instalação das configuração dos racks das baterias.

Interruptor de Manutenção de Bypass Externo (MBS)

O Interruptor de Manutenção de Bypass Externo (MBS) aumenta a segurança e a fiabilidade, ao permitir transferências para o bypass e isolamento do sistema UPS para ser realizada a manutenção.

Eaton 93 STS

A gama 93 STS da Eaton fornece Interruptores de Transferência Estática para uma transferência harmoniosa e fiável de uma UPS para outra.

Opções de sincronização da Eaton

Existem opções de sincronização da Eaton que permitem manter as UPSs conectadas, e que são alimentadas por fontes de energia separadas. Isto garante tempos de transferência reduzidos da 93 STS, quando se altera de uma UPS para outra, reduzindo assim, as correntes de irrupção nas cargas do motor durante as transferências.

Recursos