bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

10GD27

Gauge piece, LV, 10 A, AC 500 V, D2, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
10GD27
EAN
5027590428682
UPC
051712830423
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.56 g
Compliances
Contact factory

Especificações do produto

Amperage Rating
10 A
Color
Red
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
DII
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
E27

dataSheetsExport

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.