Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

138750
Model code: MPL-3040-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate, galvanized, for HxW=300x400mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect CS mounting plate
Catalog Number
138750
EAN
4015081355303
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
300 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
MPL-3040-CS

Delivery program

Type
  • Accessory CS
  • Accessory interior fitting

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Material
Steel plate
Steel

Additional information

Special features
  • Without apertures, electroplated
  • Without fixing material
Used with
Enclosure width = 400 mm
Enclosure height = 300 mm
Accessory interior fitting
Accessory CS

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.