bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170M6425

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 1250 V, 2 x size 3, 74 x 177 x 95 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6425
EAN
5704057051729
Product Length/Depth
95.1 mm
Product Height
73.5 mm
Product Width
171.7 mm
Product Weight
0.001 g
Certifications
IEC

Especificações do produto

Amperage Rating
800 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
23
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
75.4 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class gBat
Watt losses
190 W
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
23
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
BKN/75 Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

dataSheetsExport

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.