bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170M6671
Model code: FUSE 2000A 550V 3FKE/90 AR UR

Fuse-link, high speed, 2000 A, AC 550 V, size 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6671
EAN
5704057036092
UPC
051712265102
Product Length/Depth
88.8 mm
Product Height
132.9 mm
Product Width
73.5 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 2000A 550V 3FKE/90 AR UR

Especificações do produto

Amperage Rating
2000 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Class
Class aR
Clearing (I2T)
6350000 at 660 V
Watt losses
175 W
Pre arc (I2T)
1150000
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Connection
Blade end x blade end
Packaging type
Standard
Voltage rating
700 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Square body, US style -FKE/- type K indicator for micro
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/Type K indicator for micro

dataSheetsExport

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.