Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

178661
Model code: XNT-USB-EXTENDER

XNT-USB-EXTENDER. USB extension adapter, diagnostic system

General specifications

Product Name
Eaton Temperature Monitoring System Diagnose LV systems Predictive diagnostics
Catalog Number
178661
EAN
4015081739905
Product Length/Depth
49 mm
Product Height
23 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.135 kg
Certifications
CE
Model Code
XNT-USB-EXTENDER

Especificações do produto

Construction type
Other
Number of ports (parallel)
0
Number of ports (Serial)
0
Number of ports (USB-A)
1
Number of ports (USB-B)
0

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.