Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

183008
Model code: XNH2-XPRC

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Cable clamp for NH fuse-switch NH2 120-240 mm²

General specifications

Product Name
Eaton xEffect XNH clamp
Catalog Number
183008
EAN
4015081779352
Product Length/Depth
22 mm
Product Height
45 mm
Product Width
42 mm
Product Weight
0.16 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH2-XPRC

Delivery program

Type
Accessory
Accessory/spare part type
Prism terminal
Connection technique
Accessory

Technical data - mechanical

For fuse size
2

Additional information

Functions
Accessory
Special features
120 - 240 mm², Cu/Al

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.