Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

263110
Model code: Z-SV-35/3P+N-6TE

Eaton Distribution parts. Block busbar 3Ph.+N, for Z-SLS, PLHT D0.-SO/.., PLHT-V (1, 5space units)

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263110
EAN
4015082631109
Product Length/Depth
429 mm
Product Height
38.4 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.591 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-SV-35/3P+N-6TE

Especificações do produto

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
110 A
Suitable for number of devices
0
Number of poles
Four-pole
Color
Other
Rated short-time withstand current (Icw)
0 kA
Cross section
35 mm²
Number of modular spacings
16
Number of phases
4
Pitch dimensions
0 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
0 kA
Suitable for
4 devices

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.