Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Interrompido

272911
Model code: PLSM-C63/3N-AU

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 63 A, 3p+N, characteristic: C, AU

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
272911
EAN
4015082729110
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.474 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
PLSM-C63/3N-AU

Especificações do produto

Amperage Rating
63 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
4

Exportar as especificações do produto

Instruções de instalação

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.