Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

CHCC3DIU

Eaton Bussmann series CHCC modular fuse holder, 48 Vdc, 30 A, Three-pole, With indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series CHCC modular fuse holder
Catalog Number
CHCC3DIU
UPC
051712362702
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
2.91 in
Product Width
3.28 in
Product Weight
0.3875 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Especificações do produto

Used with
For use with KTK-R, LP-CC and FNQ-R Class CC fuse
Amperage Rating
30 A
Number of poles
Three-pole
Operating temperature - max
90 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Class
Class CC
Voltage rating
48 Vdc
Type
Modular fuse holder

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.