bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

ECP060806 ATEX

Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure, Rounded cover, 6-5/8" depth, 6" x 8" x 6", Copper-free aluminum, ATEX certified, bolt-on mounting feet

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure
Catalog Number
ECP060806 ATEX
UPC
662276486256
Product Length/Depth
10.47 in
Product Height
12.47 in
Product Width
8.19 in
Product Weight
32 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class II, Division 2
Class I, Division 2
Class I, Division 1
Class III
Class II, Division 1
NEMA Rating
3
4X
9
4
7
3R
Special features
ATEX certified, bolt-on mounting feet
Enclosure size
6" x 8" x 6"
Cover type
Rounded
Material
Copper-free aluminum
Depth
6-5/8 in

dataSheetsExport

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.