Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

EP-501380
Model code: EPTV29/TS7-EMC2

EPTV29/TS7-EMC2 . Pre-assembled mounting insert for distribution section as part of EP-system, HxW=1350x500mm, 9-row, consists of EPTV profiles and DIN-rails, applicable for EMC2 enclosure series

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic EMC2 mounting insert
Catalog Number
EP-501380
EAN
9010653042556
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
1349 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
3.7 kg
Certifications
CE
Model Code
EPTV29/TS7-EMC2

Especificações do produto

Number of height units
0
Profile height (busbar)
7.5 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Systemic
Mounting method
Snap mounting

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.