Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

FRN02-SD

Fuse-base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, screw mount, suitable wire 2.5 - 25 mm2, 2xM5 o/p terminals, 2xM5 i/p terminals

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FRN02-SD
EAN
5027590499057
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
40 mm
Product Width
26.8 mm
Product Weight
81 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636

Especificações do produto

Amperage Rating
63 A
Features
Version without cover
Number of poles
One-pole
Type of accessory
One-pole fuse base
Fuse size
D02
Suitable for
D02
Material
Porcelain
Mounting method
Screw
Voltage rating
400 V
Fuse base model
E18, D02
Type
Fuse accessory
Application
For domestic and general industrial applications

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.