Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

GHG9601944R0107

Eaton Crouse-Hinds series CEAG GHG 960 blanking plug, Polyamide, M50 Metric

General specifications

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series CEAG GHG 960 blanking plug
Catalog Number
GHG9601944R0107
EAN
4250217404221
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
0.033 kg

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Polyamide
Thread Size
M50
Thread type
Metric

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.