Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

GHG9601949R0113

Eaton Crouse-Hinds series CEAG Trumpet cable gland, Gland size 32, Polyamide, 15.0 - 20.0 mm outer sheath, M32 Metric

General specifications

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series CEAG Trumpet cable gland
Catalog Number
GHG9601949R0113
EAN
4250217429286
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
68 mm
Product Width
68 mm
Product Weight
0.14 kg

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Polyamide
Gland size
32
Outer sheath (min/max)
15.0 - 20.0 mm
Thread Size
M32
Thread type
Metric

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.