bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

LL250M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, LL shape, 2-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LL250M HDG
UPC
662277059251
Product Length/Depth
13.6 in
Product Height
5.71 in
Product Width
3.9 in
Product Weight
11.05 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
2-1/2"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
LL

dataSheetsExport

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.