Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

PV-350AF3

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 350 A, 1000 Vdc, Size 3, 51 Watt

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-350AF3
EAN
5027590330176
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
91.4 mm
Product Width
92 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269
UL 2579

Especificações do produto

Amperage Rating
350 A
Accessories
Microswitch 170H0069
Breaking capacity
50 kA
Voltage type
DC
Utilization category
gPV (photovoltaic protection)
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Rated switching capacity
50 kA
Fuse size
3
Current type
DC
Center-to-center distance of connections
91 mm
Mounting dimension
M12
Rated voltage DC
1000 V
Class
Class gPV
Watt losses
51 W
Fuse shape
Square body
Color
White
Interrupt rating
50 kAIC
Construction size
3
Material
Ceramic body
Mounting method
Bolt
Voltage rating
1000 Vdc
Type
Bolted
Application
Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-AF3
Fitted with:
Bolt fixing
Fuse system (according to IEC 60269)
Other
Rated switching capacity DC
50 kA

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.