bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

UNF205 SS

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, 316 stainless steel, Group B rated, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF205 SS
UPC
662276585188
Product Length/Depth
1.91 in
Product Height
1.78 in
Product Width
1.78 in
Product Weight
0.59 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
3/4"

dataSheetsExport

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.