Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

UTGX710D98SY

Jam nut receptacle, without backshell, with 6 female PCB contacts, IP68/69K in unmated conditions, keying Y; UTGX710D98SY

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX710D98SY
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
11 g

Especificações do produto

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
Y
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
PCB
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
D98
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
10
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
6
Number of cavity #20
3
Salt spray
500 hour

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.