Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

Inovujte svoju spracovateľskú potravinovú linku a získajte vyšší výkon

Rýchly rast spotrebiteľských trhov v rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstvach a rýchlo sa meniace spotrebiteľské preferencie podnecujú potrebu inovácie montáže potravinárskych a nápojových výrobných liniek. Znamená to, že je potrebné, aby boli stroje spoľahlivejšie, flexibilnejšie a energeticky efektívnejšie ako kedykoľvek predtým.

Buďte pripravení reagovať na potreby dynamických a komplexných potravinárskych postupov

Rast a meniace sa spotrebiteľské preferencie týkajúce sa baleného tovaru podnecujú potrebu inovácie montáže potravinárskych a nápojových výrobných liniek. Prostredie potravinárskej výroby prináša vo všeobecnosti viacero výziev pre vašu prevádzku: mechanické, tepelné, chemické, hygienické a bezpečnostné nároky, v dôsledku ktorých sa môže zvýšiť cena komponentov, čo môže mať nepriaznivý vplyv na spracúvané suroviny. Monitorovanie hodnôt teploty a tlaku je kľúčové pre integritu produktov.

Poskytujte pedantnú presnosť, výkon a efektívnosť

Úplným základom spracovania potravín sú nevyhnutné stroje, ktoré zabezpečujú precízny výkon. Naše prostriedky a technológie automatizácie poskytujú riešenie, ktoré funguje bez problémov a má vysokú energetickú účinnosť. Náš inteligentný prepojovací systém SmartWire-DT prepája inteligentné komponenty a transparentne poskytuje údaje o procesoch a spotrebe energie, aby pomohol pri optimalizácii energetickej efektívnosti a využívaní procesov a strojov. Neprerušené elektrické napájanie (UPS) minimalizuje čas prestoja i straty údajov a chráni prevádzkové systémy.
dopravnik-spolocnosti-eaton-tasky-mlieko-3000-1336
Koncepcia prevádzky strojov

Prevádzka strojov novej generácie pre potravinársku výrobu

V posledných rokoch sme boli svedkami zvýšenia miery komplexnosti v prípade prevádzkových rozhraní strojov, čo vedie k rozšíreniu požiadaviek na školenia a obmedzenia z hľadiska flexibility riadenia prevádzky. Dostupnosť ešte väčšieho množstva informácií vďaka digitalizácii v inteligentných továrňach môže situáciu ešte skomplikovať. V spoločnej iniciatíve so spoločnosťou Eaton vydal Strojársky inštitút Univerzity RWTH v Aachene odbornú študiu, ktorá popisuje, ako môžu koncepcie rolí a prispôsobivé rozhrania človek – stroj pomôcť zlepšiť produktivitu zamestnancov a optimalizovať výrobný výkon pomocou údajov dostupných prostredníctvom rozšíreného nezákonného zberu údajov.

Integrácia funkčnej bezpečnosti v strojoch

Funkčná bezpečnosť je podstatnou súčasťou procesu navrhovania potravinárskych a nápojových strojov, pretože je kľúčom k ochrane duševnej pohody operátorov strojov a udržiavaniu produkcie v chode. Náš bezpečnostný manuál poskytuje jednoduchý úvod do rozsiahleho súboru dostupných materiálov o bezpečnostnej technológii a obsahuje prehľad najdôležitejších faktorov nariadení, štandardov a ustanovení, ktoré treba pri používaní bezpečnostnej výbavy brať do úvahy. 
eaton-grafika-bezpecnost-strojov
  • Prezrite si aplikácie zákazníkov

Ľahké čistenie bez ťažko prístupných okrajov

Prevádzkované stroje nemusia mať len atraktívny dizajn, ale potrebujú aj dizajn, ktorý umožňuje ľahké čistenie, a to aj pri vysokom tlaku. Pre sériu XV nie je prevádzkovanie s rukavicami žiadny problém, podobne ako používanie v náročných priemyselných podmienkach pre ľudí s dobrou imunitou. Zariadenia XV-313 sú určené na montáž zozadu. Panel je v jednej rovine s ovládacou konzolou, čo umožňuje vytvoriť plochý a bezokrajový povrch, ktorý sa ľahko čistí.

Odolné a trvácne

Prach, špina a špliechajúca voda sú nevyhnutnou súčasťou práce v náročných priemyselných podmienkach. To je dôvod, prečo má rad RMQ vysoký stupeň ochrany až do triedy IP69 z čelnej strany a IP64 zo zadnej strany, vďaka čomu je mimoriadne odolný voči pevným čiastočkám, tekutinám a čistiacim prostriedkom. Ľahké priame využitie v strojoch v náročných priemyselných podmienkach bez potreby osobitných rozvodníc

Odporúčané produkty a služby

HMI/PLC
HMI/PLC
RMQ-Titan-500px.jpg
Ovládacie a signalizačné prístroje RMQ Titan
Ovládacie a signalizačné prístroje RMQ od spoločnosti Eaton s kompaktným riešením v plochom dizajne s integrovanou kabelážou
Kompaktné ovládacie a signalizačné prístroje RMQ
small-e-stop-hmi.jpg
Tlačidlá núdzového zastavenia RMQ
bezpecnostný-stykac-eaton
Bezpečnostný stýkač
SmartWire-DT
SmartWire-DT
Frekvenčný menič
Frekvenčný menič
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Motorový spúšťač
eaton-ističe
Ističe