Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Inteligentní propojovací systém SmartWire-DT

Systém SmartWire-DT lze použít pro připojení nejrůznějších komponent uvnitř i vně řídicího rozváděče, a to jednoduchým a časově úsporným způsobem. Tím dochází ke značné úspoře času i nákladů při návrhu strojů a systémů. Systém SmartWire-DT rovněž nahrazuje k chybám náchylnější rozvody přímo mezi přístroji a umožňuje jednotnou komunikaci se všemi komponenty systému.

Systém SmartWire-DT navíc představuje inteligentní propojovací systém poskytující informace napříč celou sítí. Tak uživatelé získají data aplikací v reálném čase s možností včasné diagnostiky. Uživatelé systému SmartWire-DT tak mají výhodu zvýšené produktivity, preventivní údržby a optimalizované dostupnosti systému.

Rychlé zapojení:
Úspora času montáže až 85 %
Systém, který myslí na budoucnost:
Kompatibilní s IoT
Kompaktní:
Úspora prostoru v rozváděči až 40 %

Základní funkce

  • Snížení nákladů na plánování projektů až o 70 %
  • Systém lze snadno rozšířit dovnitř i vně řídicího rozváděče
  • Lze jej také použít u rozsáhlých systémů na vzdálenost až 600 metrů
  • Inteligentní propojovací systém poskytuje detailní data z celé sítě
  • Flexibilní údržba kdykoliv a odkudkoliv díky vzdálenému přístupu k datům
  • Lze použít při teplotách od 0 °C do +55 °C (IP20) a od -20 °C do +70 °C (IP65) 

Integrovaný systém

Systém SmartWire-DT zahrnuje širokou škálu komponentů, které mohou být rychle a snadno propojeny, ať už přímo prostřednictvím integrovaného rozhraní, nebo pomocí funkčních modulů. Mezi dostupnými komponenty jsou ovládací signalizační prvky, výkonové stykače, spouštěče motorů a frekvenční startéry. SmartWire-DT může být snadno integrován do stávajících aplikací přes bránu SWD. Celý systém může být připojen buď k PLC skrze průmyslové komunikační protokoly, nebo k dotykovému displeji HMI/PLC společnosti Eaton, který má integrované rozhraní pro SmartWire-DT.

Jednoduché řešení plug & work

V závislosti na vybrané datové sběrnici nadřazeného řídicího systému lze pomocí jediného kabelu SmartWire-DT připojit až 99 modulů s celkovou délkou až 600 m. Připojovací kabel SmartWire-DT představuje jádro celého systému. Plochý kabel se používá k propojení spínacích přístrojů uvnitř rozváděče, zatímco kulatý kabel připojuje senzory/akční členy přístrojů mimo něj se stupněm krytí IP67. Přednosti tohoto inteligentního systému jsou obzvláště patrné, když vezmeme v potaz design a konstrukci standardních strojů. Konektory SWD lze snadno přednastavit na plochém kabelu, což šetří čas při plánování i realizaci projektu. Konektory také pomáhají předcházet chybám v zapojení, díky čemuž se čas potřebný k testování zapojení a uvedení do provozu zkrátí až o 70 %.

Všechna systémová data při ruce

Technologie SmartWire-DT se stala důležitou součástí konstrukce strojů a systémové integrace. Díky kompatibilitě s IoT poskytuje platforma uživatelům přístup k datům celého systému, čímž zvyšuje dostupnost a produktivitu.

Inteligentní systém sběru dat ze strojů a systémů

Technologie SmartWire-DT nahrazuje dříve nezbytné vstupy a výstupy PLC, čímž šetří místo uvnitř řídicího rozváděče. Zároveň slouží jako základna pro řešení průmyslu 4.0. Publikovali jsme několik odborných studií a úspěšných realizací, které vám samy řeknou víc o výhodách systému SmartWire-DT, včetně potenciální úspory nákladů.

Plánování projektů je snazší díky SWD-Assist

Náš software SWD-Assist vám pomůže při plánování sítě SmartWire-DT. V katalogu přístrojů si jednoduše vyberte potřebné funkční prvky SmartWire-DT a vhodně je rozmístěte. Konfigurace lze uložit a opakovaně použít u jiných projektů. Program SWD-Assist můžete použít také pro testování sítě, včetně možnosti automaticky doplnit jakékoli chybějící součásti. Stáhněte si software zdarma

Vytvářejte inteligentní řešení s easyE4

Pomocí komunikačního modulu „easy“ pro SmartWire-DT lze dotazovat informace o stavu komponent na základní úrovni pomocí výkonného řídicího relé easyE4. Prostřednictvím easyE4 k dispozici informace o stavu všech připojených přístrojů, jako jsou naměřené hodnoty proudu, frekvence motoru a spínací stavy, které usnadňují diagnostiku a řešení potíží. Kromě toho lze pomocí řídicího relé pohodlně nastavovat parametry, jako jsou požadované hodnoty frekvence motoru u frekvenčních měničů. Funkce SWD-Assist byly integrovány do programovacího softwaru easySoft – jednoho nástroje pro konfiguraci kompletní aplikace easyE4!

Přehledné informace o stavu a nastavení parametrů

S komunikačním modulem SmartWire-DT PXR-RCAM-SWD pro digitální NZM tvarovaný jistič jsou dostupné informace o stavu a nastavení parametrů komponent na základní úrovni. Veškeré údaje jako parametr stavu, protokoly událostí nebo obecná nastavení jsou dostupné pro přístup (čtení/zápis) a lze je použít např. pro preventivní údržbu.

SmartWire-DT – propagační video a úspěšné zákaznické implementace

    Specifikace

    Zvýraznit rozdíly
    Zobrazit pouze rozdíly
    Skrýt prázdné funkce
    Odkazy ke stažení
    X
    Download Close

    Potřebujete produktovou podporu?

    Support from Eaton

    Contact us

    +359884477015