Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
  • Vítejte v nové éře inteligentní energie

    Přizpůsobováním digitálních technologií – připojených zařízení, datových modelů a poznatků – přepracováváme inovace, abychom transformovali řízení energie pro bezpečnější, udržitelnější a efektivnější využití energie.

Náš přístup k digitální inovaci

Od optimalizace vývoje a poskytování digitálních řešení až po zlepšování způsobů přístupu k datům z aktiv v terénu přijímáme digitalizaci prostřednictvím čtyř digitálních pilířů, které řídí naši strategii:

Dodávání nových řešení inteligentního řízení energie 

Spojujeme inovace v oblasti konektivity, designu, datové vědy a kybernetické bezpečnosti s odbornými znalostmi v oboru a poskytujeme digitálně nativní produkty, softwarové aplikace a poznatky.

Vytváření atraktivních zákaznických zkušeností

Úzce spolupracujeme se zákazníky a partnery, abychom mohli poskytovat výjimečné služby zákazníkům tím, že spojíme správné digitální nástroje na front-endu s našimi back-endovými procesy.

Vytváření digitálních továren budoucnosti

Využíváme technologie Průmyslu 4.0 ve výrobě a automatizaci v továrnách rozšířením digitální konektivity z našeho dodavatelského řetězce do našich továren.

Zvýšení interní produktivity společnosti Eaton

Analyzujeme povahu každodenní práce našich zaměstnanců a využíváme digitální nástroje ke zlepšení a umožnění efektivity.

Brightlayer: Digitální budoucnost ve středu pozornosti

Využijte naši otevřenou, rozšiřitelnou digitální platformu. Nasaďte naši sadu softwarových řešení zaměřených na daná odvětví. Spolupracujte prostřednictvím našeho centra zkušeností. S platformou Brightlayer získáváte potřebné nástroje a poznatky pro zvládnutí výzev, které přináší správa dat pro vaši organizaci.

Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce – digitalizace tradičních výrobních procesů – je v plném proudu. A společnosti, které využívají digitální technologie ke změně způsobu plánování, výroby, používání a údržby produktů, dosahují významné návratnosti investic.

 

engineer works with a HoloLens place a virtual robotic arm into the production line

Kybernetická bezpečnost

Inovace, které mohou připojená zařízení inspirovat, jsou neomezené. Každé spojení však s sebou přináší riziko. V situaci, kdy se způsoby a prostředky kybernetických útoků neustále mění, zajišťuje naše filozofie „bezpečně od návrhu“, že je bezpečnost zabudována do námi vyráběných připojených zařízení. Zjistěte, jak náš přístup funguje při řízení rizik kybernetické bezpečnosti během celého životního cyklu produktu.

Kybernetická bezpečnost Inovace, které mohou připojená zařízení inspirovat, jsou neomezené. Každé spojení však s sebou přináší riziko. V situaci, kdy se způsoby a prostředky kybernetických útoků neustále mění, zajišťuje naše filozofie „bezpečně od návrhu“, že je bezpečnost zabudována do námi vyráběných připojených zařízení. Zjistěte, jak náš přístup funguje při řízení rizik kybernetické bezpečnosti během celého životního cyklu produktu.
Kybernetická bezpečnost
Odborná studie: Kybernetická bezpečnost jako součást údržby v oblasti průmyslového řízení
06/06/2020
Kybernetická bezpečnost Inovace, které mohou připojená zařízení inspirovat, jsou neomezené. Každé spojení však s sebou přináší riziko. V situaci, kdy se způsoby a prostředky kybernetických útoků neustále mění, zajišťuje naše filozofie „bezpečně od návrhu“, že je bezpečnost zabudována do námi vyráběných připojených zařízení. Zjistěte, jak náš přístup funguje při řízení rizik kybernetické bezpečnosti během celého životního cyklu produktu.

Kybernetická bezpečnost

Odborná studie: Zásady týkající se kybernetické bezpečnosti pro elektrické rozvodné systémy

30/04/2020

Kybernetická bezpečnost Inovace, které mohou připojená zařízení inspirovat, jsou neomezené. Každé spojení však s sebou přináší riziko. V situaci, kdy se způsoby a prostředky kybernetických útoků neustále mění, zajišťuje naše filozofie „bezpečně od návrhu“, že je bezpečnost zabudována do námi vyráběných připojených zařízení. Zjistěte, jak náš přístup funguje při řízení rizik kybernetické bezpečnosti během celého životního cyklu produktu.

Kybernetická bezpečnost

Infografika: 3 hlavní mýty o kybernetické bezpečnosti provozních technologií

30/04/2020

Kybernetická bezpečnost Inovace, které mohou připojená zařízení inspirovat, jsou neomezené. Každé spojení však s sebou přináší riziko. V situaci, kdy se způsoby a prostředky kybernetických útoků neustále mění, zajišťuje naše filozofie „bezpečně od návrhu“, že je bezpečnost zabudována do námi vyráběných připojených zařízení. Zjistěte, jak náš přístup funguje při řízení rizik kybernetické bezpečnosti během celého životního cyklu produktu.

Kybernetická bezpečnost

Infografika: 5 věcí, které má splňovat partner pro služby kybernetické bezpečnosti v oblasti provozních technologií

30/04/2020