Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
  • Dáváme vám možnosti stavět lepší stroje  

    Nikdo nezná stroje tak dobře jako my. Optimalizovat produktivitu a efektivitu. Zajistit spolehlivost, kvalitu a bezpečnost. Splnit náročné dodací termíny. Vždy důvěřujte společnosti Eaton.
Dlouholeté zkušenosti s dodávkami a podporou výrobců strojů
100 
%
Dlouholeté zkušenosti s dodávkami a podporou výrobců strojů
Patenty a silný výzkum & vývoj jsou klíčovými investicemi do inovací
10 000
Patenty a silný výzkum & vývoj jsou klíčovými investicemi do inovací
Země podporující globální podporu a sílu dodavatelského řetězce
175
Země podporující globální podporu a sílu dodavatelského řetězce

Naším slibem je, že vám pomůžeme...

speed-to-market.png

Zjednodušit konstrukci a výrobu propojených, vysoce výkonných a snadno ovladatelných strojů

Dnešní stroje musí využívat schopnosti sběru dat a analýzy k optimalizaci výkonu a snížení provozních nákladů, přičemž musí upřednostňovat intuitivní interakci pro operátory jakékoli úrovně dovedností. Pomáháme snižovat náklady na návrh a výrobu vašich strojů pomocí komponentů s otevřenou architekturou a využitím integrovaného softwaru a zapojení, které šetří práci. 

Zjistěte, jak vám můžeme pomoci

enhance-safety.png

Dosáhnout vyšší provozuschopnosti strojů, spolehlivosti a bezpečnosti

Výrobci strojů musí dodávat stroje, které fungují spolehlivě a bezpečně po delší dobu a zároveň minimalizují prostoje zařízení, ovládacích prvků a sítí díky nepřetržitému napájení. Naše globálně dostupné řešení jsou založena na vysoce kvalitních a robustních produktech, od spouštěčů motorů až po UPS. Zajistěte bezpečnost pomocí nejlepších zařízení na ochranu proti přepětí a systémů údržby pro snížení rizika vzniku elektrického oblouku. Díky zaměření na cirkulárnost a vzestupnou a sestupnou kompatibilitu lze snadno vyměnit komponenty v návrzích stávajících i nových strojů.

trusted-partner.png

Zlepšete výrobu strojů využitím našich odborných znalostí a globálního partnerského přístupu

Od řešení na míru až po aktualizace, využijte výhody naší globální působnosti a našeho přístupu založeného na spolupráci. Důvěřujte nám, že vám pomůžeme zajistit, aby vaše stroje splňovaly normy a bezpečnostní standardy a vyhověly globálním požadavkům na export. Pomůžeme vám zjednodušit integraci různých subsystémů, abyste mohli dodávat zákazníkům stroje připravené na budoucnost a získat náskok před konkurencí

Použití při výrobě strojů

Osvědčené a spolehlivé produkty a řešení společnosti Eaton optimalizují výkon, zvyšují provozuschopnost a snižují provozní náklady díky dlouhé historii inovací a nasazení v celé řadě aplikací, od manipulace s materiálem přes vytápění a chlazení až po čistou energii. 

Naše řada produktů pro řízení motorů vychází z více než 100 let zkušeností v oblasti spouštěčů motorů, přičemž po celém světě bylo nainstalováno více než 100 milionů stykačů a spouštěčů motorů. Některé z našich produktů pro spínače a ochranu napájení se rovněž vyrábějí již více než 100 let. 

Naše portfolio výroby strojů je rozsáhlé a zahrnuje ochranu napájení, řízení motorů, rozhraní člověk-stroj (HMI), dotykové panely a programovatelný logický automat (PLC), tlačítka, senzory i softwarové nástroje usnadňující návrh strojů a podporující integraci.

Stroje navržené pro potřeby dneška i zítřka

Ať už dodáváme inteligentní zařízení založená na datech pro zvýšení provozní efektivity, nebo sdílíme globální know-how v oblasti souladu s předpisy, bezpečnosti a energetické účinnosti, pomáháme zjednodušit konstrukci a výrobu propojených, vysoce výkonných, uživatelsky příjemných strojů s prodlouženou provozuschopností, které splňují požadavky na spolehlivost a bezpečnost. Naše vysoce kvalitní a robustní řešení pro automatizaci, řízení, ochranu a záložní napájení v kombinaci s hlubokými odbornými znalostmi splňují potřeby výrobců strojů po celém světě