Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Proč inteligentní stroje mění pravidla hry

Požadavky vašich zákazníků se mění

Globální nedostatek pracovních sil jde ruku v ruce se měnícími potřebami koncových uživatelů. Aby výrobci mohli tyto problémy řešit, musíte jako výrobce strojů navrhovat stroje, které jsou inteligentní a zároveň vysoce výkonné. Takové stroje jsou nezbytné pro efektivní výrobu, zejména v kontextu Průmyslu 4.0 a průmyslového internetu věcí (IIoT). Zde přicházejí na řadu inteligentní a propojené komponenty: Zvyšují provozní efektivitu, minimalizují prostoje a usnadňují automatizované výrobní procesy, což vašim zákazníkům umožňuje udržet vysokou produktivitu i přes nedostatek kvalifikovaných pracovníků. A díky kyberneticky zabezpečenému připojení k cloudu mohou využívat výhody velkých dat, včetně digitálních dvojčat, vzdáleného monitorování a preventivní údržby.
engineer-using-tablet-to-control-machinery-getty-1285575560
3 z 5 nejvýznamnějších priorit , které uvedli kupující strojů v souvislosti s návrhy nových strojů*.

1. Vysoký výkon s minimálními prostoji & zpožděními výroby

2. Digitální/softwarové schopnosti

3. Přístup k datům (např. senzory, telemetrická data)

„Zákazníci chtějí, aby tyto stroje fungovaly téměř samy, tedy aby byly zcela automatizované, aby stačilo zadat specifikace produktu a stisknout tlačítko.“

Manufacturing Engineer, 1 000–4 999 zaměstnanců, USA

Dopad nedostatku pracovní síly na výrobce strojů

Právě jsme zveřejnili podrobnou zprávu o dopadech nedostatku pracovní síly ve strojírenském průmyslu, kterou pro nás připravila společnost S&P Global Market Intelligence. Výsledky vycházející z průzkumu mezi 300 rozhodovacími činiteli a šesti rozhovorů s lídry v oboru jsou zajímavé. Zpráva odhaluje rozsah problému a ukazuje, jak se výrobci strojů v Evropě i Americe snaží zmírnit jeho dopady jak pro sebe, tak pro své zákazníky.

Jak chytré stroje dosahují výkonu

Automatické zpracování shromážděných & údajů

Díky automatickému shromažďování a zpracování dat zvyšují inteligentní stroje provozní efektivitu, například prostřednictvím prediktivní údržby.

Rychlejší výpočty

Inteligentní stroje provádějí výpočty mnohem rychleji, což vašim zákazníkům umožňuje řešit složité problémy, které byly dříve nedosažitelné.

Automatizované procesy

Inteligentní stroje umožňují automatizované procesy, které zvyšují produktivitu, zkracují dobu školení, minimalizují chyby a snižují závislost na rozsáhlých technických znalostech.

6 hlavních výhod inteligentních strojů

Inteligentní stroje mohou automatizovat manuální úkoly, jako je montáž, kontrola a údržba, čímž snižují potřebu kvalifikovaných pracovníků a uvolňují čas pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou. A díky intuitivním rozhraním, schopnosti samoučení a přehledným údajům je mohou obsluhovat i méně kvalifikovaní pracovníci.
spacer
Inteligentní stroje dokážou vykonávat úkoly rychleji, přesněji a konzistentněji než lidští pracovníci, což vede k vyšší produktivitě a kvalitě. Mohou také komunikovat mezi sebou a s jinými systémy, čímž vytvářejí propojenou a optimalizovanou továrnu. A dokážou se přizpůsobit měnícím se podmínkám a požadavkům zákazníků, což umožňuje větší flexibilitu a přizpůsobení.
spacer
Inteligentní stroje zvyšují konkurenceschopnost optimalizací efektivity, nákladů a kvality výrobků; podporují inovace díky rychlejšímu výzkumu a vývoji (R&D), lepší konektivitě a větší míře přizpůsobení; a zvyšují spokojenost zákazníků díky výrobkům šitým na míru, které se vyznačují vynikající kvalitou a kratšími dodacími lhůtami.
spacer
Analýza dat hraje klíčovou roli při zvyšování výkonu a provozuschopnosti strojů, od prediktivní údržby po kontrolu kvality, energetickou účinnost a integraci dodavatelského řetězce. Jsou také zásadní pro nasazení strojového učení a umělé inteligence (AI). Špičkové šifrování zajišťuje bezpečný přenos dat do cloudu a kyberneticky zabezpečenou integraci služeb třetích stran.
spacer

Vysoce výkonné stroje jsou obvykle přesnější a konzistentnější než lidští pracovníci, protože dálkové řízení, kontrola a analýza založené na datech vedou k menšímu počtu chyb a menšímu množství odpadu. 

 

spacer
Použití moderních strojů může práci zatraktivnit pro technicky zdatné mladší generace a pomoci tak přilákat nové talenty. A díky snížení fyzické zátěže a opakující se povahy některých úkolů mohou zlepšit pracovní podmínky, což přispívá k udržení zaměstnanců.
spacer

Zjistěte, jak vaši kolegové spolupracovali se společností Eaton na vývoji inteligentních strojů řízených daty.

* Zdroj: Výzkum na zakázku provedený společností 451 Research S&P Global Market Intelligence pro Eaton