Výroba strojů (Nejnáročnější fáze)
Většina dotázaných výrobců strojů (59 %) uvedla, že právě fáze výroby je nejobtížnější částí výrobního cyklu. Patří sem plánování, montáž, výroba dílů a obrábění.
Návrh strojů (druhá nejnáročnější fáze)
Více než polovina (56 %) respondentů označila návrh strojů jako jednu z nejnáročnějších fází, následovanou údržbou (39 %), testováním (33 %), distribucí a školením (po 28 %) a koncem životního cyklu (22 %).