Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Stykače a spouštěče

Elektronický spouštěč motorů EMS2

Elektronický spouštěč motorů EMS2 Moeller series™ společnosti Eaton kombinuje všechny funkce běžného motorového spouštěče v jediném vysoce kompaktním zařízení. Díky šířce pouhých 22,5 mm jej lze použít v jakékoli aplikaci, kde je třeba pohánět motory do výkonu 3 kW. Elektronický spouštěč motorů EMS2 dokáže realizovat přímé i reverzační rozběhy, přičemž nabízí ochranu proti přetížení v širokém rozsahu a funkci nouzového zastavení (SIL3). Rozhraní SmartWire-DT nahrazuje běžné ovládací obvody a poskytuje dodatečné informace.
Provozní životnost:
30 milionů operací
Spínací technologie:
hybridní technologie
Multifunkční:
5 funkcí v 1 zařízení

Základní funkce

  • Přímý a reverzní rozběh motoru
  • Výkon motoru (AC-3 / 400 V) 0,06–3 kW
  • Ochrana proti přetížení se širokým rozsahem
  • Stykač pro nouzové zastavení (SIL3)
  • Certifikace ATEX
  • Další funkce sledování prostřednictvím SmartWire-DT
  • Hybridní spínací technologie
  • Šířka 22,5 mm
  • Ochrana proti zkratu

Multifunkční – 5 v 1

Elektronická ochrana motoru, integrovaný reverzační spouštěč, bezpečné zastavení, inteligentní připojení, spouštěč motoru s dlouhou životností (technologie hybridního spínání)

Jednoduchý. Multifunkční. Bezpečný.

V porovnání s běžnými spouštěči motorů systém EMS2 výrazně usnadňuje a urychluje implementaci aplikací s bezpečným zastavením v souladu se standardy SIL 3 a PLe. Multifunkční design usnadňuje nastavení hlavních a řídicích obvodů, čímž snižuje počet hardwarových součástí o 70 %.

SmartWire-DT – přidaná hodnota pro celý váš stroj

Systém SmartWire-DT nahrazuje běžnou řídicí kabeláž rozvaděče připojením typu plug-in podporující komunikaci. Tím se zkracuje doba potřebná pro zapojení, testování a uvedení do provozu na minimum.

Sběrnicový napájecí systém motorových spouštěčů – jednoduchý, flexibilní a bezpečný

Díky volitelnému příslušenství EMS-X lze elektronický multifunkční spouštěč EMS2 snadno integrovat do sběrnicového systému bez použití jakýchkoli nástrojů. Jakmile technologie plug-in automaticky naváže elektrické a mechanické spojení s modulem sběrnice, multifunkční spouštěč je okamžitě připraven k použití.

Elektronický multifunkční spouštěč EMS2 společnosti Eaton

EMS2 propojuje vysoce kompaktní konstrukci s tradičními funkcemi běžných spouštěčů motorů. Jejich šířka 22,5 mm umožňuje použití těchto jednotek všude tam, kde je potřeba pohánět motor s jmenovitým příkonem až do 3 kW.

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close