Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Tlačítka a signalizační sloupky

Signalizační sloupky SL4/SL7

Jasné, hlasité a robustní stacklighty SL7 a SL4 Moeller series™ společnosti Eaton umožňují snadno monitorovat a signalizovat provozní stavy strojů a systémů. Díky využití vysoce výkonných LED diod a hlasitých akustických modulů spolehlivě indikují provozní stavy i v nepříznivých světelných podmínkách. Díky vysokému stupni krytí (IP66), náročnému prostředí a venkovnímu prostředí applications do not pose any problem. The stacklights can be easily adapted to any application.
Akustické moduly:
Až 8 různých tónů
Stupeň krytí:
IP66
Instalační moduly:
Až 9 různých možností

Základní funkce

  • Nastavitelné úrovně hlasitosti pro různá prostředí (až 100 dB)
  • LED technologie pro všechny funkce a běžná napětí
  • Vysoce výkonné LED diody pro větší viditelnost
  • Až osm různých signalizačních tónů
  • Různé způsoby montáže
  • Komunikace prostřednictvím SmartWire-DTTM

Rychlé, efektivní, všestranné a neomylné.

Signalizační sloupky společnosti Eaton byly navrženy pro flexibilní použití a jsou vhodné i pro náročné instalační podmínky, ať už se jedná o nedostatek prostoru nebo o situace, kdy je vyžadována signalizace na každé straně zařízení. Dva dostupné průměry 40 mm a 70 mm zajišťují přizpůsobení sloupků libovolné aplikaci. Možnost jejich připojení do systému SmartWire-DT zvyšuje efektivitu zařízení.

Jasný stav provozu stroje

Signalizační sloupky SL7 a SL4 používají světla a zvuky k indikaci stavu stroje. LED diody a akustické moduly jsou viditelné a slyšitelné na velkou vzdálenost. Světla mohou mít různé režimy, například nepřerušované, blikající nebo vícebarevné. Zvuky se mohou lišit tónem, například mohou být jednorázové, pípavé nebo jedna z osmi dalších možností.

Signalizační sloupky SL4 a SL7

Jasné, hlasité, robustní, rychlé, efektivní, všestranné a neomylné!

Snadná & flexibilní konfigurace.

Konfigurátor vám pomůže vybrat a zkombinovat různé moduly signalizačních sloupků z obou řad SL během několika kliknutí!

Rozhraní člověk-stroj v budoucnosti

Nová generace obsluhy strojů očekává rozhraní člověk-stroj, které splňuje standardy známé u osobních mobilních zařízení používaných v soukromém životě. Nová chytrá zařízení se objevují ve stále více pracovních oblastech, nejen v oblasti managementu a distribuce.

Řada Moeller series – 100 let na trhu

Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů nabízí řada Moeller series osvědčené portfolio produktů, které vám pomohou využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.

Přehled signalizačních sloupků

  SL4 SL7
Napětí  24 V, 120 V a 230 V
Krytí IEC IP66, UL Typ 4, 4X, 13 
Normy ČSN EN 60947-5-1, UL 508
Okolní teplota -30 …+60°C
Světla
Průměr světelného modulu 43 mm 73 mm
Typy světel Nepřerušované, blikající, stroboskopické
Individuální varianty Ano Ano 
Barvy světla Červená, žlutá, zelená, modrá, čirá a oranžová (jantarová)
Akustika
Volitelný akustický modul         Ano  Ano 
Akustická úroveň 80 dB 100 dB
Typy tónů Nepřerušovaný nebo pulzní    Nepřerušovaný, pulzní a vícetónový (8 tónů)
Varianty montáže
Počet možností montáže                         10 11
Metoda montáže Základna M22/5pólové M12 plug-in a push-in svorky
Výška základny 100, 250, 400, 800 mm 100, 250, 400, 800 mm
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close