Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Tlačítka a signalizační sloupky

Kompaktní ovládací a signalizační přístroje RMQ Compact

Zvyšte svou konkurenční výhodu navrhováním kompaktnějších a spolehlivějších strojů s příkazovými a signalizačními zařízeními Eaton Moeller series™ RMQ kompaktního řešení. Díky jejich velmi vysokému stupni krytí (IP65) na zadní straně mohou být integrovány přímo do konstrukce stroje. Jejich bezchybná, prostorově úsporná a „plug and play“ instalace šetří náklady na vývoj a dobu instalace. Kabely, konektory a zapouzdřené kontaktní prvky jsou již integrovány v zařízeních typu all-in-one.
Stupeň krytí
IP65 (zadní část)
Instalace
Předem konfigurované kabely s konektory
Montáž
Rychlá a snadná

Základní funkce

  • Délky kabelů 20 cm, 50 cm, 1 m a 3,5 m
  • Vysoký stupeň krytí: až IP69K čelní části, IP65 zadní části
  • Předem konfigurované připojovací vedení s konektory M12 nebo M8 nebo volným koncem
  • Průměr montážního otvoru 22 mm nebo 30 mm pro RMQ-Flat
  • Přímé připojení ke sběrnicovým systémům jako je AS-i nebo SmartWire-DTTM
  • Ovládací hlavice: Tlačítka, prosvětlená tlačítka, signálky a tlačítka nouzového zastavení

Kompaktní řešení. Robustní prvky.

Řešení RMQ-Compact splňuje požadavky náročných průmyslových prostředí. Díky vysokému stupni krytí čelní i zadní části mohou být instalovány přímo na strojích a v náročných podmínkách. Speciální pouzdra zabraňují pronikání prachu, vody, čisticích prostředků a dalších jemných částic.

Kompaktní řešení tlačítek nouzového zastavení pro náročné prostředí

Tlačítka nouzového zastavení z řady RMQ-Compact jsou ideálním řešením tam, kde jsou vyžadovány funkce vzdáleného nouzového zastavení. Díky vysokému stupni krytí přední i zadní částí mohou být tlačítka nouzového zastavení umístěna přímo ve výrobních provozech, např. vedle dřevoobráběcích nebo obráběcích strojů, které jsou náročné na jemné částice prachu nebo kapaliny.

Osvědčený a inovativní design

Díky modulárnímu systému lze rozměry, materiály a barvy ovládacích hlavic přizpůsobit konkrétnímu použití. Řešení RMQ-Compact je k dispozici v montážních průměrech 22 mm a 30 mm.

Snadná konfigurace. Flexibilní popis.

Konfigurátor vám pomůže ve výběru a kombinaci různých ovládacích a signalizačních přístrojů z řady RMQ. Díky integrovanému editoru štítků je možné flexibilní, rychlé a nenákladné individuální přizpůsobení ovládacích prvků RMQ. Editor štítků podporuje tvorbu popisků podle specifikace zákazníka a projektu.

Rozhraní člověk-stroj budoucnosti

Nová generace strojních operátorů očekává rozhraní člověk-stroj, které splňuje standardy známe u osobních mobilních zařízení používaných v soukromém životě. Nová chytrá zařízení se objevují ve stále více pracovních oblastech, nejen v oblasti managementu a distribuce.

Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu

Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů vám přístroje řady Moeller společnosti Eaton nabízí osvědčené produktové portfolio, které vám pomůže využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.

Kompaktní ovládací a signalizační přístroje RMQ-Compact

Více, než se na první pohled zdá

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015