Robustní nožní a ruční spínače FAK Eaton Moeller series™ jsou vybaveny velkým akčním členem pro rychlé a intuitivní ovládání. Jejich konstrukce navíc odolává neoprávněné manipulaci. Spínače FAK lze ovládat rukou, pěstí nebo nohou. Obsluha tak může v každé situaci rychle a bezpečně reagovat, a ochránit tak osoby, stroje a systémy. Díky vysoké mechanické odolnosti vůči otřesům a neobyčejně vysokému stupni krytí (IP67, IP69K) jsou spínače FAK ideální k použití v nepříznivém prostředí.
Vyvinuto, testováno a vyrobeno v souladu s bezpečnostními normami IEC, EN, nebo dokonce UL / CSA
Odolné proti nedovolené manipulaci podle normy EN ISO 13850
TÜV a/nebo BG (BG – institut pro bezpečnost práce a zdraví / Německo)
Schválení pro celý svět
Vysoký stupeň ochrany proti nečistotám nebo vodě
Větší rozsah provozní teploty
Odolnost vůči extrémně vysokému zatížení nárazy a vibracemi
Robustní a bezpečné. Nožní a ruční spínače FAK
Velká a snadno viditelná ovládací plocha řady nožních a ručních spínačů FAK nabízí rychlou a intuitivní obsluhu v jakékoliv situaci. Díky ochraně proti neoprávněné manipulaci, odolnosti vůči otřesům a extrémně vysokému stupni krytí (IP67, IP69K) nabízí spínače FAK spolehlivou funkčnost i v náročných prostředích. Nožní a ruční spínače s červeným ovládacím hřibem na žlutém pozadí jsou specificky ověřené pro použití jako „tlačítka nouzového zastavení“.
Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu
Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů vám přístroje řady Moeller společnosti Eaton nabízí osvědčené produktové portfolio, které vám pomůže využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.