Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Frekvenční měniče

Kompaktní frekvenční měniče PowerXL DC1

Frekvenční měnič PowerXLTM DC1 vyniká díky malým rozměrům a uživatelsky nenáročnému rozhraní. DC1 byl speciálně vyvinutý pro využívání ve standardních aplikacích, jako jsou ventilátory, čerpadla a pásové dopravníky. Při aktivaci dodatečných parametrů a funkcí může DC1 pokrývat náročnější aplikace, které obsahují motory IE4 (prémiová účinnost). Díky rychlému a snadnému uvedení do provozu se pohony DC1 skvěle hodí do sériové výroby. DC1 rovněž nabízí maximální flexibilitu díky různým dostupným síťovým napětím a výkonnostnímu rozmezí od 0,37 kW do 22 kW.  

S vyšším krytím
IP66 pro náročné aplikace
Okolní teploty
Až 50 °C bez snížení výkonu
Dodatečné vybavení
Flexibilní s rozšiřovacími moduly

Základní funkce

  • Rychlé uvedení do provozu díky 14 základním parametrům
  • Integrovaný CANopen a Modbus RTU
  • Volitelná připojení ke SmartWire-DT a Ethernet/ IP
  • Stupně ochrany: IP20 a IP66
  • Integrovaný PI regulátor
  • Splňuje mezinárodní normy (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, UkrSEPRO) 

Lze flexibilně přizpůsobit pro jakékoli použití.

Všechny modely DC1 jsou volitelně dostupné s integrovaným EMC filtrem nebo brzdným tranzistorem. Počet reléových výstupů lze například snadno rozšířit pomocí zásuvných rozšiřujících modulů. Zařízení lze navíc prostřednictvím dostupných komunikačních modulů připojit k protokolům na bázi Ethernet/IP a k systému SmartWire-DT .

Vysoký stupeň ochrany pro distribuované aplikace.

Kromě zařízení s krytím IP20 pro aplikace do 22 kW je k dispozici verze DC1 s krytím IP66 pro aplikace do 7,5 kW. Používání zařízení ve vlhkém, prašném nebo znečištěném prostředí proto nepředstavuje žádný problém. Díky vodotěsnému pouzdru z ABS a chladiči odolnému proti korozi jsou zařízení vhodná pro použití v potravinářském průmyslu, zemědělství nebo v automyčkách. Zařízení s krytím IP66 jsou volitelně dostupná s lokálními ovládacími prvky. Tyto prvky představuje integrovaný potenciometr, přepínač a hlavní spínač a umožňují konfiguraci pohonů DC1 přímo na místě

Výkonný nástroj pro uvedení do provozu.

Snadná konfigurace pomocí softwaru drivesConnect pro PC. Kromě toho nástroj umožňuje přímo sledovat chování specifických zobrazovaných hodnot během provozu, čímž umožňuje optimální diagnostiku.

Frekvenční měniče PowerXL: DC1 a DA1

Frekvenční měniče pro pokročilé aplikace DA1 a kompaktní frekvenční měniče DC1 pro energeticky úsporné aplikace

Společnost Eaton vás bude podporovat všude tam, kde jde o energetickou účinnost.

Směrnice ErP a stále vyšší stupeň automatizace strojů zvyšují poptávku po zařízeních s proměnlivou rychlostí, a to i v jednoduchých aplikacích. Co znamená shoda se směrnicí ErP pro vás a jak můžete zvýšit energetickou účinnost svých aplikací? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek najdete v našich obsáhlých dokumentech a brožurách, a také v našem podcastu s odborníky na energetickou účinnost společnosti Eaton.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close