Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Softstartéry

Softstartér DS7

Softstartéry se nyní staly životaschopnou alternativou ke spouštění hvězda-trojúhelník. Softstartér DS7 řady Moeller společnosti Eaton nahrazuje stykačové kombinace a umožňuje plynulé a energeticky úsporné spouštění motoru. Naše patentovaná technologie zajišťuje výjimečně plynulé spouštění motoru při vyšším točivém momentu, než jaké mohou nabídnout alternativní řešení. Prodloužené intervaly údržby a nižší provozní náklady jsou praktickými vedlejšími účinky této technologie. Kompaktní softstartér DS7, dostupný až do 200 A, je ideální volbou pro všechny aplikace čerpadel, ventilátorů a malých dopravníkových pásů. 

Vhodné pro náročná prostředí:
Minimální okolní teplota -40 °C
Komunikace:
SmartWire DT – snadná komunikace a připojení
Volitelně ventilátor:
Zvýšený počet cyklů

Základní funkce

  •  Plynulé, asymetrické ovládání motoru bez jakýchkoli stejnosměrných složek
  •  Prakticky bezhlučný provoz s vysokým točivým momentem
  • Bezkontaktní spínání čerpadel v náročném prostředí
  •  Plynulý rozběh snižuje opotřebení klínových řemenů u aplikací s pohonem ventilátoru
  •  Jednoduchá instalace i při vysokých proudech
  • Připojení SmartWire-DT eliminuje chyby zapojení

Univerzální použití a maximální funkčnost.

Softstartér DS7, plně integrovaná součást systému xStart, je ideální pro aplikace čerpadel, ventilátorů a malých pásových dopravníků. DS7 nahrazuje kombinace hvězda-trojúhelník a umožňuje hladké spouštění motorů, například v přepravních systémech a systémech pro manipulaci s materiálem. Kromě toho plynulé spouštění snižuje mechanické zatížení celého systému. Softstartér DS7 vyniká díky prodlouženým servisním intervalům a nižším provozním nákladům.

Softstartér DS7 se SmartWire-DT: Vše na první pohled.

SmartWire-DT je inovativní inteligentní propojovací systém řídicího rozvaděče. Pro připojení není nutná žádná řídicí kabeláž ani adresování prostřednictvím DIP přepínačů. SmartWire-DT směruje signály přímo z periferních jednotek do stroje a proměňuje standardní spínací přístroje na inteligentní automatizační zařízení s možností komunikace. Uživatelé tak mají přímou kontrolu nad všemi parametry a dostanou absolutní transparentnost údajů. V mnoha aplikacích může softstartér se SmartWire-DT snížit množství kabeláže až o 85 %, což podtrhuje důležitost použití cenově výhodného a jednoduchého řešení zapojení.

Implementace plynulého rozběhu s DS7

Během fáze spouštění řídí softstartér napájení třífázového motoru. Výsledný plynulý start umožňuje splnit požadavky zákazníků na zvýšení točivého momentu bez otřesů a cílené snížení proudu během fáze spouštění motoru. To umožňuje systém řízeného rozběhu vyvinutý a patentovaný společností Eaton. Takto je možné se vyhnout stejnosměrným složkám, které by normálně vedly k nerovnoměrnému rozběhu, což následně umožňuje plynulé zrychlení motoru. To zlepšuje celkový provozní výkon, takže rázy v dopravních systémech, nárazy ozubených mechanismů v převodových systémech nebo tlakové rázy v potrubních systémech jsou již minulostí.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close