Bezpojistkové spouštěče motorů Eaton Moeller® series™ již desítky let zajišťují spolehlivou osobní a provozní bezpečnost ve strojích a systémech. Spouštěčová kombinace se skládá ze spouštěče motoru a stykače, které lze rychle připojit a namontovat díky univerzální a bezpečné plug-in technologii. Kompaktní bezpojistkové spouštěčové kombinace umožňují také konstruovat a sestavovat ovládací rozváděče, které lze používat po celém světě. To také výrazně zjednodušuje jejich export do Severní Ameriky.
Vhodné pro globální použití (UL/CSA, včetně typu F)
SmartWire-DT:
Vaše spojení se světem automatizace
Normy:
Spouštěče motoru podle směrnice ČSN EN 60947-4-1, VDE 0660, část 102
Základní funkce
Jasně viditelná izolační vzdálenost mezi spouštěčem motoru a stykačem
Motorové spouštěčové kombinace jsou sestaveny z našich standardních prvků (PKE nebo PKZ + stykač DIL)
Sestavení spouštěčové kombinace z jednotlivých komponentů
Přímé připojení ke sběrnici SmartWire-DT pomocí zásuvného modulu ke stykači nebo PKE
Schválení UL/CSA (včetně typů E a F) pro severoamerický trh
Funkční design snižuje množství kabeláže a také náklady na testování
Spouštěče motoru podle směrnice ČSN EN 60947-4-1, VDE 0660, část 102
Spouštěče motorů typu plug and play lze namontovat také na sběrnicový systém
Připojení jedním inteligentním zacvaknutím – motorové spouštěčové kombinace s technologií Push-in
Svorky Push-in umožňují bezpečné a snadné zapojení v rozváděčové skříni jediným zacvaknutím – bez nutnosti použití nástrojů. K dispozici jsou propojovací sady pro montáž motorových spouštěčových kombinací do 32 A, obsahující mechanický spojovací prvek a předem sestavené propojovací kabely, které lze použít s přímými spouštěči do 7,5 kW / 15 kW nebo kombinace reverzačních spouštěčů do 7,5 kW.
Spouštěčové kombinace se spouštěčem motoru PKZM0 a stykačem DIL zvládnou zkraty až do 50 kA a lze je sestavit pomocí jednoduchých beznástrojových propojovacích sad. Praktické beznástrojové propojovací sady jsou k dispozici pro přímé spouštěčové kombinace a reverzační spouštěčové kombinace Eaton až do 15,5 A.
Spouštěčové kombinace MSC s PKZ až 32 A.
Spouštěče motoru PKE lze snadno integrovat do jakéhokoli automatizovaného prostředí pomocí systému SmartWire-DT. Data lze přenášet přímo do řídicích prvků a zpřístupnit v celém systému. Výsledná transparentnost dat zvyšuje efektivitu a provozní spolehlivost pohonů v provozním prostředí spouštěče motoru.
Inteligentní, chytřejší SmartWire-DT
Náš inteligentní připojovací systém snižuje náklady na kabeláž až o 85 %. Zároveň minimalizuje chyby v instalaci, snižuje náročnost plánování a nabízí zvýšenou flexibilitu během výběru. Připojená zařízení přenášejí analogová i digitální data, například o stavu stroje, proudech v motoru nebo spotřebě energie.
Univerzální, rychlé a bezpečné zapojení – použijte konektory místo kabeláže
V pouhých několika jednoduchých krocích lze ze spouštěče motoru, stykače nebo softstartéru sestavit kompaktní spouštěčovou kombinaci. Tato jednoduchá připojovací technologie eliminuje časově náročnou kabeláž hlavního obvodu mezi spínacími jednotkami, která bývá náchylná k chybám.
Konfigurace je snadná, stačí několik kliknutí!
Konfigurace správné spouštěčové kombinace pro vaši aplikaci je rychlá a snadná. Stačí několik kliknutí a lze vytvořit kompletní seznam materiálů, včetně propojovací sady.
Se společností Eaton jsou vaše systémy automaticky, jednoduše, rychle a ekonomicky kompatibilní se směrnicí ErP a zároveň výrazně snižují náklady na energii.
Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů nabízí řada Moeller series společnosti Eaton osvědčené portfolio produktů, které vám pomohou využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.
Více vidět, více stihnout
Díky komplexní podpoře společnosti Eaton v oblasti skladování, instalace a zákaznického servisu se můžete zaměřit na své hlavní přednosti a získat konkurenční výhodu snížením nákladů, úsporou času a zjednodušením zajišťování zdrojů a objednávání.
Spouštěčové kombinace MSC
Související produkty
Kombinace spouštěčů motorů MSC kombinujte s následujícími produkty: