Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Spouštěč motoru

Sběrnicový napájecí systém spouštěčů motorů MSFS

Napájecí systém MSFS řady Moeller společnosti Eaton pro spouštěčové kombinace umožňuje bezpečný rozvod energie v rozváděči až do 125 A. Díky modulární zásuvné konstrukci je integrace systému MSFS do libovolného stroje nebo systému jednoduchá a intuitivní. Instalace sběrnicového napájecího systému do rozváděče je rychlá, snadná, intuitivní a bezpečná ihned po vybalení přístrojů!

Bezpečnost:
IP20, zabezpečené proti dotyku
Flexibilita:
Napájecí modul a jednotlivé adaptéry lze umístit libovolně
Jednoduchost:
Okamžitá funkčnost

Základní funkce

  • Jmenovitý pracovní proud, In = 125 A
  • Pro spuštěče motorů až do In = 32 A, přímé spouštěčové kombinace, reverzační spouštěčové kombinace, softstartéry DS7
  • IP20, bezpečné proti dotyku
  • Dva samostatné základní moduly pro max. 4 (225 mm) a max. 8 (405 mm) spouštěčů motoru
  • Přívody prostřednictvím technologie zámku se západkou (push-lock)
  • IEC a UL certifikace

Snadné plug-in připojení = jednoduchá instalace

Zásuvná technologie umožňuje přímý kontakt se zařízením, jakmile jsou komponenty přichyceny k základnímu modulu. Už žádné únavné zapojování jednotlivých součástí, čímž se šetří cenný čas. Vaše stroje a systémy jsou připraveny k okamžitému nasazení.

Malý půdorys a vysoká flexibilita

Zásuvné součásti lze připevnit kamkoli po celé šířce základny. Stroje a systémy tak lze snadno a bez velké námahy přizpůsobit měnícím se požadavkům.

Ochrana před dotykem pomocí krytí IP20

Zajištění bezpečnosti zaměstnanců pracujících s elektrickými zařízeními pod napětím má zásadní důležitost. Vestavěný kryt chrání součásti zařízení pod napětím a brání náhodnému kontaktu.

Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu

Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů vám přístroje řady Moeller společnosti Eaton nabízí osvědčené produktové portfolio, které vám pomůže využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.

Sběrnicový systém MSFS pro spouštěče motorů

Sběrnicový systém MSFS pro spouštěče motorů tvoří základ bezpečných a inovativních systémů rozvodu energie až do 125 A

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close