Řada Push-in je oblíbená mezi techniky i zákazníky! Zapojení nebylo nikdy efektivnější než s řadou spouštěčů motorů a stykačů od společnosti Eaton. Technologie Push-in eliminuje potřebu použití nářadí a důvěřují jí miliony zákazníků po celém světě. Tento jednoduchý způsob zapojení bez použití nářadí zajišťuje bezpečné připojení kontaktů bez nutnosti údržby - a to se společně rovná optimální efektivitě při instalaci a servisu. xStart s technologií Push-in, který se skládá ze stykačů DIL a spouštěčů motorů PKZ, je řešení, které vám usnadní práci a nabízí celosvětovou kompatibilitu a maximální spolehlivost.
Trik spočívá v kliknutí - kdo by potřeboval šrouby?
Díky technologii Push-in je zapojení skříní spínacích zařízení rychlejší a bezpečnější než kdykoli předtím - díly stačí pouze zacvaknout na místo. Navíc díky modulárnímu systému a široké nabídce příslušenství vždy najdete to správné řešení, které bude vyhovovat vašim potřebám. Díly jsou malé a kompaktní, takže je můžete použít ve stávajících skříních spínacích zařízení i při zapojování nových rozvaděčů. K dispozici je dokonce i kombinované Push-in/šroubovací řešení pro použití s třífázovým společným blokem. Jinými slovy, technologie Push-in výrazně usnadňuje práci při zapojování, takže všechny operace jsou ještě rychlejší!
Kdo zajišťuje provozní spolehlivost po celém světě? Jste to přeci vy!
S řadou xStart a novou technologií Push-in můžete zákazníkům po celém světě zajistit provozní spolehlivost a minimalizovat poruchy. Své zákazníky můžete také připravit na budoucnost, protože technologie Push-in je ze své podstaty ideální pro automatizované montážní procesy. Podtrženo a sečteno: Technologie Push-in je řešení, které je levné a odolné i do budoucna.
Technologie Push-in nabízí výrobcům strojů a systémovým integrátorům řadu výhod, z nichž nejdůležitější je zjednodušená ruční montáž: kabel s dutinkou stačí zasunout do svorky, což lze provést jednou rukou a bez použití nářadí. V porovnání s běžnými šroubovými svorkami se tak doba připojení může zkrátit až o 50 procent.
Beznástrojová instalace kabelů s úpravou koncovek vodičů
Bezpečné spojení
Svorky odolné vůči nárazům a vibracím
Zajistěte budoucnost svých rozváděčů jednoduchým způsobem - použitím řady Push-in od společnosti Eaton.
Řada xStart Moeller, kterou používají miliony techniků a zákazníků na celém světě, je špičkou v oblasti inovací. Proč? Díky jednoduché, efektivní a úsporné technologii Push-in, která usnadňuje život technikům a manažerům. I vy můžete získat výhody této technologie, když váš rozváděč vybavíte pro budoucnost jednoduchým způsobem.
Získejte výhodu s technologií Push-in: Je rychlejší a úspornější! Trik spočívá v „kliknutí“.
Díky zapojení Push-in je zapojení rozváděčů rychlejší a bezpečnější než kdykoli předtím - díly stačí pouze zacvaknout na místo. Spojení click-in zůstává pevné a nikdy nevyžaduje údržbu, aniž by se snížila jeho spolehlivost.
Jste si jistý?
Jste si jistý?
Neočekávaná chyba
Došlo k neočekávané chybě. Zkuste to prosím později.