ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
พลังงานสำรอง (UPS)

เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น 9PX Gen2

เครื่องสำรองไฟรุ่น 9PX Gen2 5-11kW ของ Eaton ทำให้โซลูชันเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่น 9PX ของเราที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความแข็งแกร่งมากขึ้น ผ่านการอัปเกรดเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและการปรับปรุงประสิทธิภาพที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
อัตราการประหยัดในระดับชั้นนำของตลาดสูงถึง 97.2% ในรุ่นขนาด 11kW 4U ทำให้เครื่องสำรองไฟ 9PX Gen2 เป็น UPS ขนาดกะทัดรัดที่ยังเป็นผู้นำในตลาดด้วย
เครื่องสำรองไฟรุ่น 9PX Gen2 มาพร้อม Gigabit Network Card ที่ปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นมาตรฐานและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ของเครื่องแบบคาดการณ์เพื่อระบุการเปลี่ยนแบตเตอรี่
เครื่องสำรองไฟรุ่น 9PX Gen2 ให้การจัดการพลังงานและการสำรองไฟที่ดีที่สุดในคลาสสำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในศูนย์ข้อมูล, ระบบไอทีแบบกระจาย, เครือข่ายแบบ Edge, ตู้เครือข่าย และห้องเซิร์ฟเวอร์

Eaton 9PX Gen2 - The best UPS 4U!
 

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและประหยัดต้นทุนของธุรกิจ

ตัวแทนจำหน่ายที่เพิ่มมูลค่าต้องการโซลูชันเครื่องสำรองไฟที่น่าเชื่อถือและยืดหยุ่นเพื่อนำเสนอให้กับฐานลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงธุรกิจขนาดเล็ก สถาบันการศึกษา และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
ตัวแทนจำหน่ายนี้ต้องการเครื่องสำรองไฟที่สามารถรองรับความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าได้หลายอย่าง และยังสามารถใช้งานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

การประหยัดพลังงานของรุ่น 9PX Gen2 ไม่เพียงช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังรองรับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของลูกค้า ทำให้เป็นโซลูชันที่น่าสนใจอย่างมากในตลาด
Woman computer administrator  in server room
Eaton C39 receptacle for Eaton UPS and PDU

ตัวแทนจำหน่ายแห่งนี้เลือก Eaton 9PX Gen2 ใหม่ ซึ่ง มีเต้ารับ C39 ‘คอมโบ’ ที่ไม่เหมือนใคร  ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถเชื่อมต่อปลั๊ก C14 และ C20 เข้ากับเต้ารับเดียว มอบ ความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ สำหรับลูกค้า คุณสมบัตินี้ ช่วยให้กระบวนการติดตั้งง่ายขึ้น และลดความจำเป็นในการใช้อะแดปเตอร์หรือรางปลั๊กไฟเพิ่มเติม

การประหยัดพลังงานสูงถึง 97.2% ในโหมดออนไลน์ ช่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการระบายความร้อนได้อย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานที่สำคัญของลูกค้า
การจัดการแบตเตอรี่ขั้นสูง (ABM+) ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ถึง 50% ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และรับประกันประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ตัวแทนจำหน่ายนี้ได้รับความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นและทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ทำให้มีชื่อเสียงแข็งแกร่งในฐานะเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้

 

สร้างความมั่นใจในการดำเนินงานที่ปลอดภัยและต่อเนื่องสำหรับบริการทางการเงิน

Eaton 9PX Gen2 UPS 8kVA 11kVA Rack 4U backpanel
บริษัทนี้ได้เลือกใช้เครื่องสำรองไฟรุ่น Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2 โดยใช้ประโยชน์จากการออกแบบที่กะทัดรัดและ Gigabit Network Card ของ Eaton เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง เครื่องรุ่น 9PX ที่กะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในศูนย์ข้อมูลของบริษัท ช่วยให้การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสามารถการติดตามตรวจสอบจากระยะไกล และความสามารถในการจัดการอื่นๆ ของซอฟต์แวร์ Brightlayer ของ Eaton ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงรุกและตอบสนองต่อปัญหาใดๆ ได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทนี้ประสบความสำเร็จทำให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 100% มอบบริการที่ต่อเนื่องให้กับลูกค้าและปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับ
บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินต้องการระบบเครื่องสำรองไฟที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพื่อสนับสนุนศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับการปกป้องข้อมูลและความต่อเนื่องของบริการ การให้บริการที่ต่อเนื่องและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงาน
Cybersecurity protect sensitive data
 

การหยุดทำงานเป็นศูนย์ ประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทสตาร์ตอัปเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วต้องเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ซึ่งขัดจังหวะงานด้านการพัฒนาและสภาพแวดล้อมของการทดสอบ
ระบบเครื่องสำรองไฟที่มีอยู่ไม่สามารถรับมือกับโหลดที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนห้องเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการหยุดทำงานและความล่าช้ามากในขั้นตอนต่างๆ ของงานการพัฒนา
Man holding tablet
Eaton 9PX Gen2 UPS 5kVA 6kVA Rack

บริษัทสตาร์ตอัปแห่งนี้ได้อัปเกรดเป็นระบบเครื่องสำรองไฟรุ่น 9PX Gen2 ของ Eaton โดยเฉพาะเครื่อง 9PX 5000i RT3U Netpack G2 ซึ่งให้กำลังไฟเอาต์พุตสูงขึ้นและการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้น

เครื่องสำรองไฟใหม่นี้ทำให้ระบบของบริษัทไม่ต้องหยุดทำงานในช่วงที่เกิดไฟฟ้าดับ ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับหนึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้มากขึ้น ในขณะที่การจัดการแบตเตอรี่ขั้นสูงรับประกันประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่เหมาะสมที่สุด
การออกแบบที่กะทัดรัดของเครื่องช่วยประหยัดพื้นที่แร็คที่มีค่า ช่วยให้บริษัทสตาร์ตอัปแห่งนี้เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ได้มากขึ้น โดยไม่ต้องขยายพื้นที่

ผลลัพธ์ที่ได้คือ วงจรการพัฒนาของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

 

ความน่าเชื่อถือสำหรับการใช้พลังงานทดแทน

Eaton Hotswap Maintenance Bypass Module 6000 Gen2
บริษัทแห่งหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนต้องการระบบเครื่องสำรองไฟที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบ Edge ในสถานที่ห่างไกล สภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและความต้องการประหยัดพลังงานสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความท้าทายในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทเลือกเครื่องรุ่น Eaton 9PX 6000i RT3U HotSwap Netpack G2 ที่ประหยัดพลังงานที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันและการออกแบบที่แข็งแรง

การประหยัดพลังงานได้ถึง 96.7% ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของระบบ ได้อย่างมาก
เทคโนโลยี ABM+ ขั้นสูงให้การวิเคราะห์แบตเตอรี่เชิงคาดการณ์ ทำให้มั่นใจได้ถึงการบำรุงรักษาที่ทันเวลาและป้องกันความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด
การอัปเกรดเฟิร์มแวร์จากระยะไกลและซอฟต์แวร์ Brightlayer ของ Eaton ช่วยให้สามารถจัดการเครื่องสำรองไฟเป็นกลุ่มในสถานที่ระยะไกลหลายแห่งได้อย่างราบรื่น


ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยให้บริษัทแห่งนี้สามารถรักษาการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและขยายบริการไปยังพื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้น

Renewable energy expert
 

การดูแลอย่างต่อเนื่อง
ปกป้องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ

Medical scan system in a Hospital

บริษัทด้านการดูแลสุขภาพขนาดใหญ่ต้องการโซลูชันเครื่องสำรองไฟเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
ความปลอดภัยของผู้ป่วยและความสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และความผันผวนของพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากต่อการดำเนินงาน

บริษัทได้นำเครื่องสำรองไฟรุ่น  Eaton 9PX 8000i RT4U Netpack G2 มาใช้ในระบบ
เครื่องรุ่น 9PX ให้ พลังงานไฟฟ้าที่สะอาดและสม่ำเสมอ ปกป้องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญจากความผันผวนของพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องและการบายพาสภายในช่วยให้มั่นใจได้ว่า สามารถทำการบำรุงรักษาได้โดยไม่รบกวนการทำงาน
ในขณะที่การจัดการแบตเตอรี่ที่ปรับปรุงขึ้นช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่  ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน

บริษัทดูแลสุขภาพแห่งนี้รายงานว่าการดูแลผู้ป่วยและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลปรับปรุงดีขึ้น โดย ไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าที่กระทบต่อการดำเนินงาน

Eaton 9PX Gen2 45-degree LCD display for optimal viewing
 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกำลังเผชิญกับการหยุดชะงักอยู่บ่อยครั้งของพลังงานไฟฟ้าซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสายการผลิตและประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม
การขาดระบบสำรองไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพทางการเงิน

โรงงานแห่งนี้ได้อัปเกรดระบบสำรองไฟฟ้าเป็นเครื่อง Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2 พร้อมด้วยโมดูลแบตเตอรี่ภายนอก (EBM) 8 โมดูล ซึ่งให้ความจุกำลังไฟที่จำเป็นและรันไทม์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการทำงานในระหว่างไฟฟ้าดับ โซลูชันนี้ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและการสูญเสียการผลิตได้อย่างมาก ในขณะที่ยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมอีกด้วย

Eaton 9PX Gen2 UPS 8kVA 11kVA 4U rack mounted with EBM 240 RT 3U
Industrial factory with manufacturing equipment

กำลังไฟ 11kVA มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรและระบบที่สำคัญทั้งหมดจะได้รับพลังงานไฟฟ้าอย่างไม่สะดุด รักษาความต่อเนื่องในการผลิต ด้วย EBM จำนวน 8 โมดูล ระบบจะทำงานได้นานถึง 2 ชั่วโมง (122 นาที) ที่โหลด 60% (6600 วัตต์) ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีเวลาในการทำงานที่ยาวนานขึ้นในช่วงที่ไฟฟ้าดับ

การจัดการแบตเตอรี่ขั้นสูง (ABM+) ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ถึง 50% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และรับประกันประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ เครื่องชาร์จแบบปรับเปลี่ยนได้ช่วยให้สามารถชาร์จ EBM ได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงในการหยุดทำงานระหว่างการสะดุดของพลังงานไฟฟ้า

นอกจากนี้ เครื่องรุ่น 9PX G2 ยัง ประหยัดพลังงานได้ถึง 97.2%   ลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการระบายความร้อนได้อย่างมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง  ซอฟต์แวร์ Brightlayer  ของ Eaton ช่วยให้สามารถติดตามตรวจสอบและจัดการได้จากระยะไกล ทำให้สามารถแทรกแซงได้ทันเวลาและการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เป็นเรื่องง่าย

ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close