ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*
พลังงานสำรอง (UPS)

เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น DX RT

เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น DX RT คือเครื่องสำรองไฟแบบออนไลน์เฟสเดียว ที่มีพิกัดกำลังไฟตั้งแต่ 6 - 10 kVA เครื่องสำรองไฟรุ่นนี้มีจำหน่ายในฟอร์มแฟคเตอร์ชนิดแปลงเป็นแบบทาวเวอร์หรือแบบตู้แร็คได้อย่างยืดหยุ่น อุปกรณ์เสริมอย่างการ์ดเครือข่าย (Network-M2) จะนำเสนอการเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet และให้การเฝ้าติดตามเครื่องสำรองไฟที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เฟซเว็บเบราว์เซอร์ HTTPS, โปรโตคอล SNMP v1/v3 และการเตือนทางอีเมล เครื่องสำรองไฟรุ่นนี้มาพร้อมกับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับหนึ่ง (VA=W) หรือ 1.0 เพิ่มเวลาการทำงานของแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานของคุณด้วยการเพิ่มโมดูลแบตเตอรี่ต่อขยาย (EBMs) ให้กับเครื่องสำรองไฟของคุณ

 

เทคโนโลยีที่สำคัญ: Unity power factor

การใช้งาน: เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์, ศูนย์ข้อมูลบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และอนาคตที่มีคาร์บอนลดน้อยลง

การปฏิบัติตามมาตรฐาน: CE, RoHS

กราฟแสดงเวลาการใช้งานDX-RT UPS runtime graphs

โบร์ชัวร์DX-RT UPS brochure

โทโพโลยี
ออนไลน์
ช่วงค่าพิกัดกำลังไฟ
6 kVA – 10 kVA
ฟอร์มแฟคเตอร์
แปลงได้ทั้งแบบทาวเวอร์/ตู้แร็ค

สมรรถนะและประสิทธิภาพสูง

  • ปรับเปลี่ยนได้ทั้งแบบตู้แร็คและทาวเวอร์, ความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าสูง (เฉพาะชั้นแบบ 2U และความลึก <600 มม. สำหรับ 10K)
  • Output Unity PF 1 (VA=Watts) อย่างแท้จริง
  • ดีไซน์กะทัดรัด 2U พร้อมเพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต 1.0
  • ประสิทธิภาพดับเบิลคอนเวอร์ชันสูงสุด 95%
  • ประสิทธิภาพขึ้นสูงได้มากกว่า 98% ในโหมด ECO/ประสิทธิภาพสูง
  • เทคโนโลยี ABM​ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าขึ้น 50%
  • สวิตช์บายพาสการซ่อมบำรุงและฟิวส์แบตเตอรี่ในตัว
  • รองรับการต่อขนาน (เชื่อมต่อแบบขนานได้สูงสุด 3 เครื่อง)
  • ได้รับการรับรอง CE
  • ความสามารถในการจัดการ

  • รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าที่วัดได้และสถานะของเครื่องสำรองไฟฟ้า พร้อมหน้าจอ LCD กราฟิก
  • อ่านบันทึกเหตุการณ์บนหน้าจอ LCD ได้สูงสุด 100 รายการ
  • สื่อสารกับเครื่องสำรองไฟฟ้าได้สะดวกสบายผ่าน USB, ซีเรียล RS232, EPO, Dry in/Dry out แบบตั้งโปรแกรมได้ หรือผ่านเครือข่าย ด้วยการ์ดเครือข่ายเสริม Network-M2/ INDGW-M2/ Relay-MS
  • ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intelligent Power™ ของ Eaton เพื่อการผนวกรวมอย่างไร้รอยต่อ มาพร้อมแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการและการจำลองภาพที่ครบครัน
  • ความยืดหยุ่น

  • กระแสไฟฟ้าของที่ชาร์จแบบปรับได้ และได้ตั้งกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดให้กับที่ชาร์จในช่วง 0 ถึง 12 แอมป์
  • ตอบโจทย์ข้อกำหนดเวลาการสำรองที่ยาวนานด้วยการกำหนดค่าแบตเตอรี่อันยืดหยุ่นที่ 16-20 ก้อน
  • ขยายช่วงเวลาเครื่องทำงานด้วยโมดูลแบตเตอรี่มาตรฐาน 3U แบบกำหนดค่าได้หรือแพ็คแบตเตอรี่จากผู้ผลิตรายอื่น
  • เหมาะสำหรับการติดตั้งส่วนใหญ่กับตู้ขนาด 19 นิ้วมาตรฐานแบบตู้แร็คหรือทาวเวอร์
  • Intelligent Power Manager

    พลังของระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณทำงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้นผ่านสัญญาณเตือนขั้นสูงและการแก้ปัญหาโดยอัตโนมัติ
    ข้อมูลจำเพาะ

    เครื่องสำรองไฟรุ่น DX RT และข้อมูลจำเพาะ

    Technical Specifications

    DXRT 6Ki

    DXRT 6KiXL

    DXRT 10Ki

    DXRT 10KiXL

    Rating (VA/W)

    6KVA/6KW

    6KVA/6KW

    10KVA/10KW

    10VA/10KW

    Format

    Tower/Rack

    Input Characteristics

    Input voltage range 

    110VAC-275VAC

    Input frequency

    40-70Hz

    Power factor

    ≥0.995

    Harmonic (linear load)

    <3%

    Output Characteristics

    Power factor

    1

    Output voltage

    208/220/230/240VAC (default 220VAC)

    Voltage variation

    ±1%

    Output frequency (battery mode)

    (50/60 ± 0.1)Hz

    Voltage distortion (linear load)

    <1%

    Overload capacity

    105% - 125% for 10 minutes; 125%-150% for 30 seconds

    ดาวน์โหลดลิงก์

    DX RT Runtime Graphs (East Asia)

    spacer
    spacer
    X
    Download Close