ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

FPT Inductor

Eaton's FPT family power inductors feature dual conductor, two turn construction in two surface mount package options, 8.3 mm x 7.5 mm in a 5.35 mm height, and 10.5 mm x 8.8 mm in a 6 mm height. The FPT is compatible with Picor® Cool-Power® ZVS Buck and buck-boost regulator families.

Dual conductor
High Current
Compatible with Picor® Cool-Power® ZVS buck and buck-boost regulator families

โซลูชันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันวงจร แม่เหล็กกำลัง และตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับยานยนต์

ข้อมูลจำเพาะ

Specifications

ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close

ต้องการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใช่ไหม

การสนับสนุนจาก Eaton

Technical support

Contact us