ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

HCPT Inductor

Eaton's HCPT high current power inductors utilize iron powder core material in a 13.2 mm x 13.2 mm through hole package in a 9.0 mm height. The HCPT family has an inductance range from 0.20 uH to 3.3 uH, current range from 11.4 A to 90.0 A and frequency range up to 1 MHz. HCPT power inductors can be used in several applications including next generation processors, high current DC-DC converters, desktop computers, VRM multi-phase buck regulators, and video game power.

Technical data sheets

HCPT1309 Inductor data sheet
High current carrying capability
Through hole package

โซลูชันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันวงจร แม่เหล็กกำลัง และตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับยานยนต์

ข้อมูลจำเพาะ

Specifications

ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close

ต้องการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใช่ไหม

การสนับสนุนจาก Eaton

Technical support

Contact us