ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

HC8LP Inductor

Eaton's HC8LP family high current power inductors are designed for higher speed switch mode applications requiring low voltage and high current, in a low profile surface mount package. Their design utilizes high temperature iron powder alloy material with a non-organic binder to eliminate thermal aging. The HC8LP family has an inductance range from 0.17 uH to 47.9 uH, current range from 1.7 A to 56 A and frequency range from 1 kHz to 500 kHz.

HC8LP power inductors can be used in several applications including multi-phase regulators, voltage regulator modules (VRMs), distributed power systems DC-DC converters, desktop and server VRMs and EVRDs, point-of-load (POL) modules, field programmable gate array (FPGA) DC-DC converters, battery power systems, high current power supplies, data networking and storage systems.

Technical data sheets

HC8LP Inductor data sheet
High temperature
Low voltage
High current carrying capability

โซลูชันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันวงจร แม่เหล็กกำลัง และตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับยานยนต์

ข้อมูลจำเพาะ

Specifications

ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close

ต้องการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใช่ไหม

การสนับสนุนจาก Eaton

Technical support

Contact us