ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*
Magnetics (inductors and transformers)

HC7 Inductor

Eaton's HC7 family high current power inductors are designed for higher speed switch mode applications requiring lower inductance, low voltage and high current. Their design utilizes high temperature iron powder alloy material with a non-organic binder to eliminate thermal aging. The HC7 family has an inductance range from 0.22 uH to 4.81 uH, current range from 9.2 A to 86.5 A and frequency range from 1 kHz to 500 kHz. HC7 power inductors can be used in several applications including multi-phase regulators, Voltage Regulator Modules (VRMs), distributed power systems DC-DC converters, desktop and server VRMs and EVRDs, Point-of-Load (POL) modules, Field Programmable Gate Array (FPGA) DC-DC converters, battery power systems, high current power supplies, data networking and storage systems.

Technical data sheets

HC7 Inductor data sheet
High temperature
Low voltage
High current carrying capability

โซลูชันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันวงจร แม่เหล็กกำลัง และตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับยานยนต์

ข้อมูลจำเพาะ

Specifications

ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close

ต้องการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใช่ไหม

การสนับสนุนจาก Eaton

Technical support

Contact us