การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
เซ็นเซอร์และลิมิตสวิตช์

เซ็นเซอร์ AC 2 เส้น และ AC/DC 2 เส้น รุ่น E57

ซีรีส์ E57 มอบความยืดหยุ่นในการใช้งานโดยนำเสนออินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิด 2 เส้นพร้อมแหล่งจ่ายไฟ AC หรือ AC/DC เซ็นเซอร์กลุ่มนี้ยังแบ่งออกเป็นซีรีส์ Global และ Premium +

ไฟสถานะ LED
360 องศา
แรงดันไฟการทำงาน:
10-30 Vdc

คุณลักษณะหลัก

  • โครงสร้างสแตนเลส
  • ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
  • ป้ายสลักด้วยเลเซอร์
  • ส่วนปลายประกอบด้วยสายเคเบิล 2 ม. ไมโครคอนเนคเตอร์ และนาโนคอนเนคเตอร์
  • สำหรับการจัดการพลังงาน ชุด DC มีพิกัดกระแสโหลด 100 mA และชุด AC มีพิกัดกระแสโหลดสูงสุด 200 mA
  • ตัวเลือกคอนเนคเตอร์และวงจรเอาต์พุตที่หลากหลายให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในการออกแบบระบบควบคุม
  • การออกแบบที่ทนทานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่มีการชะล้างด้วยแรงดันสูง
  • ความต้านทานต่อสัญญาณรบกวนสูงที่ >20 V ต่อเมตรช่วยป้องกันปัญหามากมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
  • ไฟ LED แสดงสถานะเอาต์พุตสองสีแบบ 360 องศาช่วยให้ดูได้ง่ายและแก้ไขปัญหาเครื่องได้ง่ายขึ้น

เซ็นเซอร์ AC 2 เส้น และ AC/DC 2 เส้น รุ่น E57

ไฟสถานะ LED เอาต์พุตสองสีแบบ 360 องศาช่วยให้สังเกตและแก้ไขปัญหาเครื่องได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close