ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

โซลิดสเตท รีเลย์ รุ่น HLR

โซลิดสเตท รีเลย์ รุ่น HLR ของ Eaton มีความน่าเชื่อถือ ตอบสนองได้ดี และมีความแม่นยำสูงและการสวิตชิ่งที่แม่นยำ การติดตั้งรีเลย์ทำได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยขนาดที่กะทัดรัด จึงช่วยประหยัดพื้นที่เพิ่มเติมภายในตู้ควบคุม ช่วยให้คุณประหยัดได้ทั้งเวลาและเงิน เนื่องจากรีเลย์สร้างสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและเสียงรบกวนน้อยมาก การทำงานของรีเลย์จึงเงียบ ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่ต้องการเสียงรบกวน เช่น สำนักงานหรือโรงพยาบาล โซลิดสเตท รีเลย์ รุ่นนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือเป็นกลไก จึงมีอายุการใช้งานยาวนานและไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ 

เสียงเงียบ:
เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่ต้องการเสียงรบกวน
กะทัดรัด:
การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่
ประหยัดพลังงาน:
กำลังไฟฟ้าอินพุตต่ำและการใช้พลังงานต่ำ

คุณลักษณะหลัก

  • ปราศจากการสึกหรอ: ไม่มีชิ้นส่วนกลไกที่เคลื่อนไหว
  • ความถี่สวิตชิ่งสูง, สวิตชิ่งเร็ว: ความแม่นยำสูง, สวิตชิ่งด้วยความแม่นยำสูง
  • ทนทานต่อปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น ความแออัด ก๊าซ การกระแทก และการสั่นสะเทือน
  • ใช้พลังงานต่ำมากด้วยอินพุตพลังงานต่ำ
  • อุปกรณ์พร้อมใช้ที่มีแผ่นระบายความร้อนในตัว (ยกเว้นรุ่นทรงลูกฮอกกี้)
  • ไฟสถานะ LED สำหรับตรวจสอบการแสดงผล
  • การอนุมัติ: CE,UL, CSA, EAC และ CCC บางส่วน

อุปกรณ์รุ่น 1 เฟสพร้อมแผงระบายความร้อนในตัว

อุปกรณ์รุ่น 1 เฟสมีแผงระบายความร้อนในตัวสำหรับระบายความร้อน ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีแผ่นระบายความร้อนแยกต่างหากและอุปกรณ์ก็พร้อมใช้งานได้ทันที กว้างเพียง 17.8 มม. ช่วยประหยัดพื้นที่ได้สูงสุดถึง 25% เนื่องจากมีพิกัดฟิวส์สูง รีเลย์จึงสามารถใช้ประสานกับการป้องกันแบบ Type 2 กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด B-type ขนาด 16A ได้ อุปกรณ์มีเอาต์พุตสวิตชิ่งแบบข้ามที่เป็นศูนย์และวาริสเตอร์ในตัวสำหรับการป้องกันแรงดันไฟเกิน

อุปกรณ์รุ่น 3 เฟสพร้อมแผงระบายความร้อนในตัว

รีเลย์เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการสวิตช์โหลดแบบสามเฟสและใช้การสวิตช์แบบสามโพลที่ควบคุมอย่างสมบูรณ์ ด้วยความช่วยเหลือของไฟสถานะ LED ทำให้สามารถตรวจสอบเครื่องจักรและระบบได้ง่ายในขณะที่วาริสเตอร์ในตัวให้การป้องกันแรงดันไฟเกิน

รุ่นทรงลูกฮอกกี้ กว้าง 45 มม.

รีเลย์ 1 โพลนี้มีดีไซน์แบบลูกฮอกกี้โดยมีโครงกว้าง 45 มม. และวาริสเตอร์ในตัว ใช้เทอร์มินอลแบบสกรูสำหรับการติดตั้ง ด้วยตัวป้องกันการสัมผัสแบบถอดได้ จึงสามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลโดยใช้หางปลาสายเคเบิลแบบวงแหวนได้
ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close